Konektory M23  | Murrelektronik

11. srpna 2020

Konektory M23 

Seznamte se s našimi konektory M23.

Murrelektronik nabízí spojení servo regulátorů s pohony pomocí svých zalitých konektorů M23, které jsou dostupné se širokým rozsahem specifikací kontaktů. Pro připojení servo regulátoru lze volit mezi kabely s dvojitým nebo jednoduchým zakončením, které jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky specifikací Siemens Sinamics.

Základní vlastnosti konektorů M23:

  • kompatibilní se systémy Siemens Sinamics S120 a Speedtec
  • 6, 8, 12, 17 nebo 19-pólové
  • stupeň krytí IP67
  • vhodné pro použití i v těch nejtvrdších průmyslových aplikacích
  • plně zalité v PUR.

Potřebujete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Kontakty najdete ZDE...

 

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!