1. srpna 2020
Jednoduchá montáž za pomoci technologie rychlého připojení.
Konektor MQ15 má praktický systém rychlospojky. Pro dosažení spoje se stupněm krytí IP67 stačí pouhé otočení o čtvrt otáčky. Šetří se tím čas (až 80 %) během instalace. MQ15 je vhodný pro asynchronní a třífázové motory do 7,5 kW a je vhodný pro rozvody napájení. K dispozici jsou také zásuvky, takže je možno instalovat spoje pomocí konektorů MQ15 na již používané asynchronní a třífázové motory.
A jaké jsou jejich základní vlastnosti?
Potřebujete více informací?
Neváhejte se na nás obrátit. Kontakty najdete ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…