19. června 2022
Vodotěsné a prachotěsné konektory řady MQ15 od společnosti Murrelektronik jsou předurčeny pro připojení asynchronních a třífázových motorů.
Stroje a systémy potřebují napájení - spolehlivé, snadno instalovatelné a bezpečné. Proto jsou žádaná jednoduchá řešení pro napájení strojů a systémů. Standardizované konektory řady MQ15 od společnosti Murrelektronik tento požadavek splňují. Konektory se snadno instalují díky rychlému připojení bez použití nářadí. K bezpečnému připojení stačí ¼ otáčky a konektor je utěsněn podle normy IP67. Díky inovativnímu systému rychlého připojení se doba montáže při nové instalaci, servisu a údržbě zkracuje až o 80 %. K bezpečné instalaci přispívá skutečnost, že stav uzamčení zásuvného konektoru je označen vizuálně i hmatově; kromě toho je během instalace MQ15 zajištěna akustická zpětná vazba "CLICK". Přetlak PUR zajišťuje odolnost proti manipulaci a ochranu proti ohýbání a vibracím. Další ochranu zajišťují blokovací mechanismus a ochranná hadicová přípojka na konektoru.
Široké portfolio pro vysoké trvalé zatížení
Sortiment výrobků zahrnuje předmontované konektory s vysoce odolným PUR nebo cenově výhodným PVC vodičem, odpovídající přírubové konektory pro integraci do motoru a také verze se
samočinnou koncovkou. K dispozici je 4 a 6pólová verze s průřezem vodiče 1,5 mm², resp. 2,5 mm². Portfolio výrobků doplňuje řešení h-rozvodů s tvarovanými kabely, s nimiž lze flexibilně odvádět rozvod energie na libovolných odbočkách, a tím snížit počet zásuvných míst.
MQ15 přenáší vysoké proudy na nejmenším prostoru s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu díky použití vysoce vodivých plastů a eliminaci drahých kovových dílů. Kromě 4pólového provedení se třemi silovými kontakty + PE nabízí 6pólové provedení také dva signální kontakty. Ten tak nabízí možnost integrace dalších funkcí, například teploty nebo brzdy. Hodnoty přenosu proudu až do 16 A při trvalém zatížení a napětí 600 V AC otevírají široké pole použití. Díky přírubovým konektorům MQ15 lze motory během chvilky přestavět na zásuvné řešení. To šetří čas a pracovní síly při instalaci a údržbě. Příruba se jednoduše našroubuje do stávajícího otvoru se závitem M20x1,5 v tělese motoru - bez adaptérů nebo speciálních mechanických řešení.
Řada MQ15 se stupněm krytí IP67 je vhodná i pro každodenní drsné průmyslové použití. Konektory MQ15 jsou 100% elektricky testovány, a zaručují tak jednoduché a bezchybné řešení Plug & Play. Všechny varianty jsou k dispozici od jednoho kusu MOQ, bez ohledu na design nebo délku. Výrobek splňuje požadavky CE a je také uveden na seznamu UL, takže jej lze používat po celém světě.
Potřebujete více informací? Nebojte se nám ozvat! Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…