IO-Link mastery s mnoha schopnostmi | Murrelektronik

4. února 2022

IO-Link mastery s mnoha schopnostmi

Murrelektronik rozšiřuje své portfolio výrobků IO-Link sběrnicovými moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. Tyto robustní moduly poskytují diagnostické funkce a výstupní proud 4 A na každém portu. Jsou dostupné ve všech běžných protokolech a je možno je používat také nezávisle na sběrnici.

IO-Link se vyznačuje „Plug & Play“ instalací v automatizační technologii. Proti neustále rostoucí složitosti výrobních procesů a zařízení, ve kterých se shromažďuje a propojuje stále větší množství dat, poskytuje tento komunikační standard maximální transparentnost v celém rozsahu od úrovně senzoru a akčního členu po cloud. Společnost Murrelektronik rozšířila své portfolio výrobků IO-Link sběrnicovými moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. Tyto nové moduly mají osm multifunkčních master portů třídy A/B a dva porty M12 s kódováním L pro napájení proudem až 16 A a jsou dostupné pro PROFINET, Ethernet/IP a EtherCAT. Použití nezávislé na sběrnici je možné prostřednictvím OPC UA, MQTT, JSON REST API, a to díky integrovanému standardizovanému master rozhraní (SMI). Tato zařízení celkově snižují náklady a zvyšují produktivitu, přičemž nabízejí nové možnosti pro servis a údržbu. Doby pro instalaci a spuštění byly zkráceny, protože tyto moduly dokážou nahradit složitě zapojované a prostorově náročné řídicí skříně.

Kromě čistě procesních dat (vstupy a výstupy) poskytují tyto nové moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro také dodatečná diagnostická data (napětí, proud a teplota), a to jak pro každý port, tak pro celý modul. To umožňuje operátorům detekovat anomálie a optimalizovat své procesy pomocí analýzy dat. Díky protokolům IIoT je tato činnost standardizována a nevyžaduje použití žádného regulátoru.

Integrované A/B porty se vyznačují značným počtem schopností: Funkci je možno konfigurovat na každém pinu – IO-Link, DI, DO, DIO nebo jejich kombinaci. Automatické spínání napájecího napětí znamená, že se vždy použije správné napájecí napětí, napájení akčních členů pro DO a napájení senzorů pro DI. Z modulu jsou přímo napájena také zařízení s vyššími požadavky na energie. Díky jmenovité hodnotě 4 A na každém portu je u těchto zařízení odstraněna potřeba externího zdroje. Porty M12 s kódováním L umožňují zapojení do schématu Daisy Chain a poskytují proud až 2 x 16 A, což zjednodušuje instalaci a redukuje rozsah kabeláže. Tyto robustní master moduly mají plastová a kovová pouzdra a krytí IP67.

 

Sběrnicové moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro doplňují široké portfolio IO-Link produktů Murrelektronik, které zahrnuje mastery, rozbočovače, převodníky, zařízení a spojovací technologie. Jako poskytovatel systémů nabízí Murrelektronik vše nezbytné pro propojení regulátoru do sítě s úrovní senzorů a akčních členů pomocí IO-Link. Vše je navrženo tak, aby spolupracovalo, je optimalizováno pro použití a je k dispozici z jednoho zdroje. 

 

Více informací o možnostech IO-Link projektů najdete ZDE...

Potřebujete více informací? Nebojte se nám ozvat! Kontakty ZDE...

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!