7. ledna 2024
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico.
Její nejnovější člen Mico67 přináší tuto funkci do aplikací pro okrajovou / polní instalaci, což usnadňuje integraci obvodů třídy 2 (NEC Class 2).
Společnost Murrelektronik nyní nabízí dva nové moduly z produktové řady Mico pro elektronickou nadproudovou ochranu. Tyto moduly s krytím IP67 jsou ideální pro ochranu mnoha zařízení s podobnými požadavky na napětí. Díky napájecímu zdroji a jeho portu M12 s L-kódováním lze moduly napájet proudem až 16 A a v závislosti na modelu je také řetězit.
Každý modul je vybaven čtyřmi porty M12 s A-kódováním NEC třídy 2, které v závislosti na modelu jistí proudové větve na 2 nebo 4 A. LED diody indikují provozní stav každého portu a blikají při dosažení 90 % zatížení. V případě přetížení nebo zkratu Mico67 vypne postižený port a LED bliká červeně.
Přehled výhod modulů MICO67:
Potřebujete další informace? Neváhejte se na nás obrátit! Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…