Modlight® Illumix Slim & Classic Line RGBW | Murrelektronik

6. srpna 2024

Modlight® Illumix Slim & Classic Line RGBW

Osvětlení a zobrazení stavu v jednom zařízení

Nové LED osvětlení strojů Modlight® Illumix RGBW od společnosti Murrelektronik přináší revoluci v osvětlení a monitorování strojů a pracovních prostor. Tato inovativní světla poskytují nejen efektivní osvětlení, ale slouží také jako univerzální indikátory stavu.

Až dosud byly požadavky na průmyslové osvětlení a stavové indikátory posuzovány odděleně. Zatímco osvětlení strojů mělo zajistit optimální světelné podmínky, stavové indikátory byly speciálně navrženy pro sdělování důležitých informací. Modlight® Illumix RGBW nyní spojuje tyto dvě funkce v jediném flexibilním zařízení.

Světla stroje nabízejí pozoruhodnou flexibilitu, protože kombinují osvětlení a zobrazení stavu v jednom zařízení. V případě potřeby se bílé osvětlení vypne ve prospěch zobrazení stavu. Světla využívají energeticky úspornou technologii LED, která osvětluje pracovní plochu a stavový displej je umístěn v přímém zorném poli zaměstnance. To znamená, že informace o stavu jsou rozpoznány okamžitě, což snižuje prostoje a pomáhá zvyšovat efektivitu a produktivitu.

Technologie LED je obecně energeticky účinná, což vede ke snížení spotřeby energie a provozních nákladů. LED světla se vyznačují dlouhou životností a vyžadují méně častou výměnu světelných zdrojů. Rovněž dosahují plného jasu okamžitě, bez nutnosti zahřívání.

LED světla pro stroje Modlight® Illumix RGBW společnosti Murrelektronik nabízejí inovativní řešení pro zvýšení efektivity, bezpečnosti a flexibility v průmyslovém prostředí. Svou kombinací osvětlení a indikace stavu nastavují nové standardy v oblasti průmyslové osvětlovací techniky.

Pro další informace navštivte náš ONLINE SHOP zde...

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!