Murrelektronik a výběr síťové technologie | Murrelektronik

26. dubna 2021

Murrelektronik a výběr síťové technologie

Jak mohou switche vnést revoluci do průmyslových síťových technologií?

V komunikaci mezi lidmi může často docházet k nedorozuměním, ale chyby v průmyslových komunikačních sítích mohou mít daleko drastičtější důsledky. Pojďme se společně podívat na to, jak koordinovat technologie, procesy a náklady a jak optimalizovat průmyslové sítě pomocí spínačů.
 
Digitální kanály se stávají stále populárnějšími prostředky komunikace. Služby messengeru již dávno nahradily posílání pohlednic, a dokonce i telefonní hovory stále častěji probíhají prostřednictvím Zoom nebo podobných služeb. V poslední době tisíce lidí z celého světa využívají službu Clubhouse k live komunikaci o rozličných tématech. Podobný trend se přirozeně vyskytuje také v průmyslovém sektoru. Stroje a systémy zvyšující se měrou komunikují digitálně. Vaše sítě jsou tak říkajíc čarami života pro toky vašich dat.
Pro zajištění úspěšné komunikace je naprosto nutná stejně tak úspěšná digitalizace. A právě zde nastupují síťové technologie!
Společnosti dnes čelí mnoha různým výzvám, mezi kterými jsou potřeba rychlé adaptace, udržení nákladů na nízké úrovni a spojení expanze IoT a globalizace výroby pod jednu střechu. S cílem dosáhnout toho všeho potřebují jejich síťové technologie podat pomocnou ruku. Síť musí být spolehlivá a dostatečně zatížitelná. Pokud není, následky mohou být nedozírné. Podle studie provedené poradenskou společností Gartner se odhadují průměrné náklady na výpadek sítě na částku přibližně 5.600 dolarů (přes 4.600 Euro) za minutu. To znamená více než 270.000 Euro za hodinu.

Switche do systému a potřeba orientace
Pokud chcete zjistit, jak zajistit a využívat svoji síť co nejlepším způsobem, již nemusíte dále hledat. Jednotlivé faktory pomáhají určit topologii sítě, která bude pro vás ta pravá. Praktickým řešením jsou switche. Switche jsou inteligentními součástmi infrastruktury, které čtou příchozí data a odesílají je na port s odpovídajícím přijímačem. Pokud se rozhodnete je používat, můžete si vybrat, zda budete pracovat s „neřízenými“ nebo s „řízenými“ . Výkon switchů a komponent, a tím i výkon celé sítě, se pak liší v závislosti na tom, co si vyberete.
Neřízené switche pokrývají všechny základní funkce. Umožňují ethernetovým zařízením vzájemně komunikovat mezi sebou prostřednictvím síťových připojení a rozšiřovat síť přidáváním dalších portů. Nenabízejí žádné inteligentní funkce a nemohou řídit provoz v síti. K tomuto účelu je nutno používat switche řízené. Ty pak přebírají důležité úkoly, pokud jde o analýzy chyb, diagnostiku sítě nebo mechanismy redundancí. Optimalizují přenos dat, ale také zvyšují množství práce při konfiguraci a celkové náklady. Jednou z hlavních výhod řízených switchů je však to, že poskytují vyšší kontrolu v síti a pomáhají ji chránit před situacemi, jako je vzdálený přístup.
Takže... čeho chcete dosáhnout? Kabely by měly být co nejohebnější a řešení instalací co nejméně složité. Kromě toho by mělo být co nejméně komplikované připojení k nástrojům pro analýzu sítě a k integrovaným webovým serverům. Není také nic špatného na tom, když se úroveň napojení přemístí do terénu, a ušetří se tak prostor v řídicí skříni.
  
Zasíťované, jako „větve stromu“
Pokud jde o úspory, s pomocí Power over Ethernet – ve zkratce PoE – můžete sloučit kabely, které přenášejí data a zajišťují přívod napájení, do kabelu jednoho. Toto je způsob často využívaný při napájení PoE kamer a počítačů s PoE panely. Nezbytným požadavkem pro tento způsob jsou PoE switche, například TREE PoE od Murrelektronik, které tuto úspornou technologii připojení podporují. Jednou z hlavních výhod technologie PoE je to, že nevyžaduje žádné speciální kabely. Postačují standardní osmižilové kabely v kombinaci s konektory RJ45. V závislosti na aplikaci pak tento způsob dokáže také šetřit zdroje.

Malé, ale šikovné
Nové aplikace je možno zajistit také pomocí switchů, které mají zvlášť malé rozměry. Ty jsou pal ideální pro použití u automatických přepravních systémů s vlastními pohony (AGV), protože je lze upevnit přímo na stěnu. Je také můžete díky jejich rozměrům instalovat do malých spojovacích skříněk a rozvaděčů s malou hloubkou. U Murrelektronik dosahují úspěchu zejména neřízené swicthe řady Xenterra.


Větší výkon, vyšší produktivita
Jednoduše, rychle, efektivně a s maximální produktivitou – tak si společnosti představují svoji práci, a k dosažení tohoto cíle pomáhá, pokud jsou síťové konstrukce co nejúčinnější. Průmyslové sítě je možno uvést do provozu rychle a s vysokou dostupností. Se switchi Xelity 10 TX můžete získat spolehlivou datovou komunikaci, která je decentralizovaná a nevyžaduje použití spínacích skříní. Decentralizovaného řízení dat pro Internet věcí (IoT) můžete dosáhnout například se switchem 10 TX IP 67 z řady Xelity. Ten zabezpečuje sítě proti poruše, přičemž poskytuje deset portů ve velmi malém, ale odolném kovovém těle s krytím IP67.

A co říci závěrem?
Použití switchů tím správným způsobem může průmyslové sítě vyladit k dokonalosti! Stejně jako v mezilidské komunikaci jde pouze o věnování pozornosti vlastnostem jednotlivce, určení toho, co osoba, se kterou komunikujete, potřebuje a o využívání sítí v rámci systému – bez posílání pohlednic.

Potřebujete více informací?
Spojte se s námi! Kontaktovat nás můžete ZDE.

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!