10. prosince 2022
Systém MVK Fusion je skvělou příležitostí ke standardizaci modulárních procesů, která otevírá dveře strategii jednoho modulu.
Modul PROFINET/PROFIsafe kombinuje tři základní funkce provozní technologie:
Tato kombinace je nová a inovativní. Umožňuje realizovat jedinečné a průlomové koncepty automatizace. Instalace se stává jednodušší a rychlejší.
MVK Fusion usnadňuje složité konfigurace, protože je lze provádět výhradně pomocí vývojového nástroje v systému řízení bezpečnosti. Vývojáři softwaru a elektrotechničtí pracovníci již nepotřebují podrobné znalosti nástrojů a příruček jiných výrobců.
Struktura MVK Fusion přináší širokou škálu využití a velmi komplexní diagnostiku.
Bezpečnostní zařízení (PROFIsafe) lze připojit přímo k modulu prostřednictvím žlutých portů.
K prvnímu portu lze připojit až dvě různá zařízení, například dvojčinné ventily. Na dalších třech je také jeden dvojitý signál na port, ale na tyto je možné vložit mimo jiné tlačítko nouzového zastavení, světelnou clonu, dvouruční ovládání, přičemž různá bezpečnostní zařízení jsou připojena přímo ke stejnému modulu.
Za zmínku stojí i to, že připojení PROFIsafe je plně integrováno s řídicí jednotkou, takže pro uvedení do provozu není nutný žádný další software, což zajišťuje rychlejší a svižnější zprovoznění zařízení.
První šedý port je určen pro zařízení komunikující prostřednictvím IO-Link, jako jsou například ventilové bloky a indukční senzory. Druhý šedý port je určen pro zařízení, která mají analogové signály, ale nemají IO-Link, s možností použití adaptérů v tomto případě. Kromě toho lze MVK Fusion prostřednictvím portů IO-Link připojit k rozbočovačům a rozšířit množství digitálních signálů. Jeho černé porty mají na výstupu duální signál, což umožňuje umístit až čtyři digitální signální zařízení s konfigurovatelnými signály, a to jak vstupními, tak výstupními, jako jsou například dva ventily nebo ventil a senzor.
V jeho struktuře je mnoho pozitivních faktorů, ale kromě nich všech má MVK Fusion také integrovaný webový server, což přispívá k tomu, že pro přístup k němu není nutné používat software, stačí pouze prohlížeč, který umožňuje širokou škálu operací, mezi nimiž jsou konkrétní a rychlé výsledky.
V čem je tedy MVK Fusion jedinečný?
MVK Fusion umožňuje mít méně sběrnicových modulů na jednotku. Některé aplikace mohou vyžadovat pouze jeden modul. To otevírá nové příležitosti pro mnoho automatizačních aplikací!
Potřebujete další informace?
Obraťte se na nás... Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…