Napájecí kabely Mini 7/8'' | Murrelektronik

22. srpna 2020

Napájecí kabely Mini 7/8''

Kabely Mini (7/8”) jsou osvědčenou volbou pro řízení napájení a signálů.

Tyto odolné kabely zapsané pod označením c(UL)us jsou průmyslovým standardem v Severní Americe a po celá desetiletí byly používány po celém světě pro napájení komponent a zařízení. Jsou vhodné pro připojení senzorů, akčních členů a mnoha dalších komponent.

Přehled základích vlastností napájecích kabelů Mini 7/8'':

  • kompletní sortiment stylů a konfigurací hlavic konektorů
  • varianty konektorů v rozsahu 3, 4 nebo 5 pólů
  • široký sortiment výrobků v různých barevných variantách opláštění a materiálů
  • varianta s opláštěním kabelu z TPE pro kabelové lávky
  • varianta s opláštěním kabelu z PUR bez obsahu halogenů.

Shrňme si, proč jsou napájecí konektory od Murrelektronik tím správným řešením:

  • Kompaktní sestavy mají vysokou energetickou kapacitu.
  • Předmontované konektory jsou 100% vyzkoušené pro odstranění možných chyb v zapojení.
  • Standardní průmyslové konektory mají kódování podle napětí v aplikaci pro zajištění bezpečných a bezchybných instalací. 
  • Široký sortiment výrobků v různých barevných variantách opláštění a materiálů
  • Konektory jsou vysoce konfigurovatelné – nabízejí četné varianty konektorů, délek kabelů a průřezů vodičů.
  • Konektory jsou celosvětově schválené pro globální využití.
  • Odolné spoje mají při správném dotažení krytí IP67, jsou utěsněné proti vlhkosti, nečistotám a prachu.
  • Napájecí konektory Murrelektronik jsou součástí kompletního systému, v rámci něhož pracují ruku v ruce s našimi sběrnicovými moduly, zdroji napájení a automatizačními komponentami.
  • Konektory od Murrelektronik jsou 100 % vyzkoušené!

Potřebujete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Kontakty najdete ZDE...

 

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!