27. ledna 2024
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Pro tyto případy nabízí Murrelektronik skvělé řešení: skutečně univerzální transformátory, které zvládnou vstupní napětí od 208 do 550 voltů.
 Zejména pro exportní společnosti jde o významnou výhodu. Transformátory Murrelektronik s univerzálním napěťovým vstupem jsou cíleně navrženy pro globální trh. Jejich flexibilita umožňuje snadné přizpůsobení různým sítím pomocí přemostění svorek. Stejný stroj tak může být instalován v různých koutech světa. Na výběr je celkem jedenáct různých napěťových hladin od 208 do 550 voltů. Sekundární vinutí nabízí připojení jak ke 115, tak 230 voltům v závislosti na propojení výstupních svorek. To umožňuje jednoduchý přístup ke dvěma nejrozšířenějším napěťovým hladinám.
A jaké jsou vaše výhody?
Potřebujete další informace? Neváhejte se na nás obrátit! Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…