13. dubna 2021
Je nesporné, že k dosažení největší možné úspory a nejefektivnějšího provozu je nutné investovat do inteligentního řešení řízení procesů a výroby.
V každém provozu , kde je kladen důraz na optickou či opticko-akustickou signalizaci je možno použít naše komponenty. Signální věže a signální světla od Murrelektronik jsou optimálním řešením pro zřetelnou signalizaci u strojů a zařízení ve výrobních závodech. Osvětlovací tělesa na strojích pak umožňují perfektní osvětlení v kvalitě denního světla.
Jaké jsou tedy hlavní výhody našeho řešení?
• Technologie LED zajišťuje vysoký světelný výtěžek a zaručuje dlouhou životnost spolu s nízkou spotřebou energie.
• U všech verzí svých výrobků nabízí Murrelektronik zásuvná řešení, jako jsou M8 nebo M12, díky nimž je instalace tak rychlá, jak je to jen možné.
• Kompaktnost osvětlovacích těles a signálních umožňuje použití v úzkých a těsných prostorách, prostor je přece jen obvykle vzácnou komoditou.
Představujeme Vám tři základní řady, kterými jsou:
A co k nim říct dále?
Signální věže Modlight Pro jsou velmi kompaktním řešením v provozech, kde je kladen důraz na optickou, případně i akustickou signalizaci, protože pomocí věže je také možné integrovat bzučáky zajišťující zvukovou signalizaci. Velkou výhodou systému je, že nevyžadují údržbu po celou provozní životnost stroje.
Sloupky jsou dostupné ve dvou rozměrech a to 50 a 70 mm, a v pěti barvách, které můžete libovolně kombinovat.
Pro zřetelnou signalizaci procesních stavů nabízí Murrelektronik signální věž Modlight70 Pro s rozhraním IO-Link. Toto IO-Link zařízení je možno snadno integrovat do instalace stroje bez potřeby jakékoli zvláštní konfigurace.
Signální světla Comlight56 od Murrelektronik využívají vysoce výkonné LED pro zajištění zřetelných signálů na strojích a v systémech.
LED systémy jsou oblíbené především pro nízké náklady na provoz a velmi dlouhou životnost. Skupina těchto výrobků nyní zahrnuje nové modely s rozhraním IO-Link. Comlight56 IO-Link poskytuje devět různých vizuálních efektů a v kombinaci se bzučákem s osmi volitelnými tóny nabízí ještě vyšší úroveň pozornosti.
Všude tam, kde je kladen vysoký důraz na kvalitu světla doporučujeme osvětlovací tělesa řady Modlight Ilumix, které zajišťují optimální osvětlení strojů a systémů na základě bezúdržbové a odolné LED technologie v kvalitě denního světla. Operátoři výroby a podobné dělnické pracovní pozice potřebují k bezchybnému výkonu především dobrý zrak a kvalitní světlo. Za špatných světlených podmínek i ti nejlepší zaměstnanci dělají chyby. Nekvalitní či poruchové osvětlení může mít negativní dopad jak na kvalitu výroby, tak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Modlight Ilumix vyrábíme ve třech různých variantách, z nichž každá splňuje parametry bezpečnosti pro jiný typ provozu.
Modlight Illumix Slim Line pro použití v průmyslových zařízeních a výrobních závodech, Modlight Illumix Classic Line pro použití v prostředích s výskytem chladiv a maziv a odletujících třísek nebo jisker, a Modlight Illumix Xtreme Line pro použití v náročných podmínkách průmyslových zařízení.
Rádi vám pomůžeme navrhnout optimální řešení vhodné právě pro vaše aplikace!
Chcete se s námi spojit? Kontaktovat nás můžete ZDE.
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…