21. srpna 2025
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném zařízení. Murrelektronik, přední dodavatel decentralizovaných automatizačních řešení, rozšiřuje svou oblíbenou řadu MVK Fusion o nový modul MVK Fusion CIP Safety – hybridní I/O zařízení navržené speciálně pro aplikace s Ethernet/IP.
Novinka přináší do automatizačních systémů využívajících standard Common Industrial Protocol Safety (CIP Safety) osvědčenou funkčnost „3 v 1“: standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom zařízení.
Řada MVK Fusion zjednodušuje instalaci tím, že spojuje standardní a bezpečnostní komunikaci do jediného modulu. Díky tomu se výrazně snižuje počet potřebných komponent, zjednodušuje se systémová architektura a šetří se cenné místo – což ocení zejména výrobci strojů a systémoví integrátoři.
„S rostoucí poptávkou po efektivních a flexibilních bezpečnostních řešeních bylo rozšíření řady MVK o podporu CIP Safety logickým krokem,“ říká Anderson Silva, aplikační inženýr společnosti Murrelektronik UK. „Inženýři pracující s Ethernet/IP tak nyní mohou využívat stejnou jednoduchost, úsporu místa a vysoký výkon, na které se naši zákazníci po celém světě spoléhají.“
Postaveno pro bezpečnost v reálném čase
CIP Safety je certifikované rozšíření široce používaného protokolu CIP (IEC 61508), které umožňuje bezpečný přenos dat v reálném čase – bez nutnosti budovat samostatné bezpečnostní sítě. Nový modul MVK Fusion CIP Safety tuto funkcionalitu podporuje a usnadňuje tak integraci bezpečnostních prvků do nových i stávajících systémů na bázi Ethernet/IP.
Kompaktní, odolný a snadno konfigurovatelný
Zařízení je vybaveno robustními napájecími konektory M12 L-kódování s vysokou proudovou zatížitelností v kompaktním provedení – ideální pro instalace s omezeným prostorem. Díky krytí IP67 a celokovovému zalitému pouzdru odolává nárazům, vibracím i teplotám od -30 °C do +60 °C, a je tak určeno i do náročných provozních podmínek.
Konfigurace probíhá přímo v inženýrském softwaru řídicí jednotky – bez nutnosti externích nástrojů. Přenos čísla bezpečnostní sítě (SNN) i nastavení zařízení jsou tak rychlé, jednoduché a s minimálním rizikem chyb.
Flexibilní možnosti výstupů
Bezpečnostní výstup na portu X3 nabízí výjimečnou variabilitu: lze jej nastavit jako dva sourcing výstupy, jeden bipolární nebo jejich kombinaci. Každý kanál je možné konfigurovat samostatně podle konkrétní aplikace, což výrazně zvyšuje flexibilitu i výkon celého systému.
Pokročilá diagnostika pro minimalizaci prostojů
MVK Fusion CIP Safety zajišťuje komplexní diagnostiku díky nepřetržitému sledování všech kanálů – od přetížení, přes zkraty až po přerušení kabelu. Díky tomu je možné rychle odhalit a odstranit poruchy, čímž se minimalizují neočekávané prostoje.
Přirozená součást ekosystému Ethernet/IP
MVK Fusion CIP Safety doplňuje rostoucí rodinu produktů Murrelektronik pro Ethernet/IP, do které patří také MVK Pro IO-Link Master nebo vysoce výkonné řízené switche. Zákazníci tak získávají ucelené a do budoucna připravené řešení pro průmyslovou automatizaci.
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…