Seznamte se s novou dimenzí ovládacích prvků | Murrelektronik

21. února 2022

Seznamte se s novou dimenzí ovládacích prvků

Kompaktní, flexibilní a snadno instalovatelné - to je jen několik slov, kterými lze popsat nová kompaktní ovládací zařízení, kterými společnost Murrelektronik doplňuje svou současnou řadu tlačítek s připojením M12.

Kromě kompaktního designu se tato řada vyznačuje širokou nabídkou nízkoprofilových modelů. V kombinaci se snadnými a flexibilními montážními držáky tyto vlastnosti otevírají konstruktérům nové možnosti montáže.

Jaké jsou výhody kompaktních ovládacíh zařízení?

  • Úsporné: Není potřeba žádné další pouzdro. Připojení Plug & Play M12 nevyžaduje speciální dovednosti pro  připojení.
  • Praktické: Montážní držáky (prodávají se samostatně) umožňují montáž na hliníkové profily nebo jiné rovné povrchy.
  • Spárované: Pro sběrnicové moduly je přiřazení pinů klíčováno.
  • Vysoká kvalita: 30mm modely (kromě nouzového zastavení) mají kroužek z nerezové oceli, který jim dodává vysoce kvalitní vzhled a dojem.
  • Flexibilta: Pomocí různých rámečků si můžete zvolit barvu světla. Rámečky se prodávají jako sada a obsahují žlutou, černou, zelenou, červenou a modrou barvu. 
  • Přehlednost: Identifikace je snadná, pokud použijete archy štítků (prodávají se samostatně a jsou vhodné pro použití ve většině laserových tiskáren).

Snadná montáž

Montáž nových kompaktních tlačítek je velmi jednoduchá. Konstrukce s nízkou montážní výškou umožňuje více možností montáže. Montážní držák tlačítka umožňuje zvolit jeden ze čtyř různých úhlů montáže, aniž by bylo nutné měnit pouzdro. V případě potřeby lze použít úhlový konektor. Jednoduché připojení pomocí 4- nebo 5pólového lisovaného kabelu M12 zajišťuje nejen rychlé zapojení, ale také eliminuje riziko chyb v zapojení. To znamená, že v případě potřeby může kdokoli vyměnit kabel.

Žádné chyby

Žádný další kryt a nižší náklady na kabeláž: V porovnání se standardními pouzdry šroubových svorek jsou u nových kompaktních tlačítek Murrelektronik výrazně nižší celkové náklady a přitom  jsou stále těsná po celém obvodu!

Malé rozměry, velká ziskovovst

Utěsněné tělo s ochranou proti pevným předmětům a vodě. Stupeň krytí IP 65, 66, 67 nebo 69 (v závislosti na modelu). Modely mají 22,3 mm nebo 30,3 mm a hloubku 30,4 mm nebo 36,7 mm.

Široký rozsah

Vybírat můžete mezi variantami 22mm a 30 mm.

Co nabízí kompaktní varianty 22 mm?

  • Montážní otvor 22,3 mm
  • Tlačítko s osvětlením (R button 22)
  • Signální lampa (S-Lamp 22)
  • Klíčový switch (K-Switch 22)
  • Přepínač (S-Switch 22)
  • Nouzové vypnutí (E-Stop 22)

Co nabízí kompaktní varianty 30 mm?

  • Montážní otvor 30,3 mm
  • Tlačítko s osvětlením (R-Button 30 S)
  • Tlačítko s rámečkem z nerezové oceli a osvětlovacím kroužkem (R-Button 30 DS)
  • Signální lampa (S-Lamp 30 S)
  • Klíčový switch (K-Switch 30 S)
  • Přepínač (S-Switch 30 S)
  • Nouzové vypnutí ( E-Stop 30)

Potřebujete více informací? Nebojte se nám ozvat! Kontakty ZDE...

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!