8. ledna 2024
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Díky mnoha oddělovacím, řídicím a bezpečnostním transformátorům lze najít správné řešení pro každou aplikaci. Transformátory Murrelektronik jsou spolehlivé a bezpečné. Díky různým napětím a rozsáhlým schválením je lze snadno používat po celém světě.
Široké možnosti
Dobře zajištěná bezpečnost!
Nové transformátory Murrelektronik s vícenapěťovým vstupem jsou určeny pro celosvětové použití. Jsou flexibilní při volbě vstupního napětí a lze je přizpůsobit různým síťovým napětím jednoduchým přemostěním. To znamená, že stejný transformátor lze použít v různých strojích. K dispozici je celkem jedenáct předmontovaných vstupních napětí od 208 do 550 V.
Na sekundární straně nového transformátoru Murrelektronik lze odbočit buď na dvě napětí 115 voltů, nebo - zapojeno do série - na jedno napětí 230 voltů. To zohledňuje různá provozní napětí, s nimiž jsou stroje obvykle provozovány.
Přehled Vašich výhod:
Potřebujete další informace? Neváhejte se na nás obrátit! Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…