Univerzální transformátory Murrelektronik lze provozovat všude na světě! | Murrelektronik

21. května 2024

Univerzální transformátory Murrelektronik lze provozovat všude na světě!

Napěťové úrovně v elektrických sítích se liší mezi různými zeměmi a regiony. Například ve Spojených státech je běžné napětí 110 až 120 V, zatímco většina evropských zemí používá 230 V. Transformátory Murrelektronik s univerzálním napěťovým vstupem jsou cíleně navrženy pro globální trh.

Transformátor je elektrické zařízení, které slouží k přenosu elektrické energie mezi dvěma nebo více obvody pomocí  elektromagnetické indukce. Jeho hlavní funkcí je přeměna elektrického napětí a proudu z jedné úrovně na druhou.
Transformátory se často používají v elektrických sítích k přenosu elektrické energie z výrobních zdrojů (např. elektráren) do  domácností, průmyslových zařízení a dalších míst spotřeby.

  • Jedenáct napěťových hladin

Různé země pracují s různými standardy pro napětí a frekvenci v distribučních sítích. Výrobci tak musí buď nabízet různá  zařízení pro různé regiony anebo jít cestou univerzálních transformátorů. Pro tyto případy nabízí Murrelektronik skvělé řešení: univerzální transformátory, které zvládnou vstupní napětí od 208 do 550 voltů. Zejména pro exportní společnosti jde o  významnou výhodu. Jejich flexibilita umožňuje snadné přizpůsobení různým sítím pomocí přemostění svorek. Stejný stroj 
tak může být instalován v různých koutech světa. Na výběr je celkem jedenáct různých napěťových hladin od 208 do 550 voltů. Sekundární vinutí nabízí připojení jak ke 115, tak 230 voltům v závislosti na propojení výstupních svorek. To umožňuje  jednoduchý přístup ke dvěma nejrozšířenějším napěťovým hladinám.

  • Technické provedení

Mezi oddělovacími, řídicími a bezpečnostními transformátory v sortimentu Murrelektronik lze najít správné řešení pro každou aplikaci. K dispozici jsou zařízení se dvěma nebo více primárními nebo sekundárními napětími. Volně volitelné vstupní a  výstupní napětí umožňuje firmám držet méně skladových zásob, což vede k úspoře nákladů. Povrchová úprava černým lakem  zajišťuje dobrý odved tepla a ochranu proti korozi. Vinutí transformátorů je impregnováno vakuovým ponořením v pryskyřici.
Optimální ochrana je dosažena bezpojistkovým provedením s integrovaným bezpečnostním standardem podle normy EN 61558.

  • Co získává zákazník?

Díky variabilnímu vstupu lze transformátor přizpůsobit různým napájecím sítím. Taková flexibilita se ukázala být velice  výhodná, především s ohledem na vývoz zařízení na různé trhy. Využitím pouze jedné řady univerzálních transformátorů lze  snadno snížit náklady na skladování. Transformátory s univerzálním vstupem mohou zaručit chod napájených komponent i v  situacích, kdy se v napájecí síti vyskytují výkyvy, což snižuje dobu odstávek a zvyšuje produktivitu. 

Potřebujete další informace? Neváhejte se na nás obrátit! Kontakty ZDE...

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!