6. srpna 2024
Murrelektronik řídí data správným směrem!
S tím, jak se svět konektivity strojů a systémů stále více sbližuje, nabývají řešení založená na Ethernetu na významu. Průmyslový Ethernet se rozvíjí rychleji než tradiční sběrnicová řešení a přechod od sběrnice Profibus k Profinetu přispěl k pozoruhodnému nárůstu počtu ethernetových komponent v současných strojích a systémech.
Nedílnou součástí nákladově efektivních komunikačních řešení průmyslového Ethernetu jsou ethernetové přepínače. Při výběru přepínačů pro průmyslový Ethernet je proto třeba brát v úvahu mnohé: příslušné výrobní prostředí, umístění přepínačů v síťové infrastruktuře, použití řízených nebo neřízených přepínačů a také výběr kabelů a konektorů. Vzhledem k velkému výběru ethernetových přepínačů poskytuje společnost Murrelektronik podporu při výběru správného přepínače a ukazuje výhody různých dostupných typů.
Spravovaný nebo nespravovaný switch? Který switch je vhodný pro mou aplikaci?
Jaké jsou výhody swicthů PoE (Power over Ethernet)?
Co je třeba vzít v úvahu při plánování sítě?
Projektanti v elektrotechnice musí překonávat nemalé výzvy. Ve fázi koncepce zařízení musí zvážit řadu proměnných, jako je počet ethernetových zařízení, zatížení sítě, doba odezvy, infrastruktura a mnoho dalších faktorů. Switche společnosti Murrelektronik (Xelity, Xenterra, Tree; neřízené i řízené, s krytím IP20 nebo IP67) lze kombinovat a získat tak výkonná a cenově výhodná řešení, která odstraní úzká místa a zvýší výkonnost jakékoli aplikace založené na Ethernetu.
Jak switche pomáhají zjednodušit zapojení a zkrátit dobu instalace?
Switche poskytují systémům založeným na Ethernetu větší flexibilitu, ale nemusí být nutně namontovány ve skříních. Switche s krytím IP67, jako je například Tree67, šetří místo v rozváděčích, snižují náklady na kabeláž a zkracují dobu uvedení do provozu a řešení problémů. Lze je namontovat až 100 m od centrálního rozváděče, což pomáhá optimalizovat vedení kabelů, aniž by byla ohrožena flexibilita sítě. V kombinaci s širokou nabídkou průmyslových ethernetových kabelů s D nebo X kódováním od společnosti Murrelektronik představují switche s krytím IP67 ideální řešení pro okamžité zprovoznění jakékoli ethernetové sítě.
Potřebujete další informace?
Obraťte se na naše obchodní zástupce, nebo vstupte do našeho ONLINE SHOPU zde...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…