Xelity 10 TX IP67: datově odolný switch pro každou oblast použití | Murrelektronik

12. dubna 2022

Xelity 10 TX IP67: datově odolný switch pro každou oblast použití

Spravovaný switch Xelity 10 TX IP67 od společnosti Murrelektronik nabízí nové možnosti inteligentní správy dat, kterou lze provádět decentralizovaně a bez rozvaděče. Díky až deseti gigabitovým portům a vysoké úrovni robustnosti a rozmanitosti variant představuje nový standard v této oblasti produktů.

S Xelity 10 TX IP67 nabízí společnost Murrelektronik nový robustní, prostorově úsporný a datově odolný spínač pro průmyslovou oblast. Xelity 10 TX IP67 má deset portů a je k dispozici v následujících třech hardwarových variantách: 10 x 100 Mbit/s, 10 x 1000 Mbit/s a také 2 x 1000 Mbit/s + 8 x 100 Mbit/s - s Profinetem a bez Profinetu.

Kompaktní, robustní kovové pouzdro s vysokým stupněm krytí IP67 umožňuje použití switche i v extrémně náročném průmyslovém prostředí, zatímco napájecí konektory s kódem M12 L (4 a 5pólové) zajišťují snadné připojení s přenosem proudu až 16 A. Společnost Murrelektronik tímto vlastním vývojem reaguje na současný trend v průmyslové automatizaci, a sice stále častěji nahrazovat nebo rozšiřovat klasická řešení rozváděčů o decentralizované automatizační komponenty s krytím IP67 v terénu. Výhodou decentralizované kabeláže je výrazná úspora místa v rozváděči a zkrácení délky kabelů. Pozitivní vlastnosti doplňuje rychlejší a jednodušší detekce poruch, plná flexibilita topologie a rychlé škálování pak snadné uvedení do provozu. 

Díky široké škále variant a jednoduchému ovládání je Xelity 10 TX IP67 mimořádně univerzální a velmi široce použitelný. Tento switch je vhodný nejen pro konstruktéry strojů, zařízení, ale i pro výrobce komponentů bez ohledu na odvětví. 

Díky různým rozšiřujícím stupňům mohou uživatelé snadno přizpůsobit Xelity 10 TX IP67 konkrétním aplikacím. Na integrovaném webovém serveru lze provádět četné úpravy konfigurace, například zrcadlení portů nebo vypínání portů. Konfiguraci lze samozřejmě uložit i pro pozdější servisní případy nebo opakované konfigurace. Vysoké průtoky zkracují dobu cyklu v aplikacích. 

Pro zajištění jednotného systému lze Xelity 10 TX IP67 libovolně kombinovat s dalšími napájecími moduly M12 od společnosti Murrelektronik a dosáhnout tak jednotné koncepce napájení.

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!