Zalisované napájecí konektory: Připojení motorů je hračkou! | Murrelektronik

24. září 2019

Zalisované napájecí konektory: Připojení motorů je hračkou!

Pomocí napájecích konektorů společnosti Murrelektronik lze motory připojit velmi snadno.

  • M12 Power je maximálně kompaktní a výkonný konektor.
  • Nová standardní připojovací technologie umožňuje u MQ15-X-Power obzvláště rychlou montáž.
  • Konektor M23 společnosti Murrelektronik je osvědčené standardní řešení pro připojení servomotorů.

Dokonalé kontaktování, těsnost a odolnost proti médiím jsou základními požadavky na všechny typy konektorů. V oblasti technologie připojení motorů jsou požadovány další speciální vlastnosti: velké průřezy přípojek, vysoké výkony v co nejmenších konstrukcích a - což je nejdůležitější - integrované protivibrační pojistky, které bezpečně drží konektor i při nejsilnějších vibracích. Bez dotahování. Díky praktické opěrné plošce pro utahovací klíč se s vhodným momentovým klíčem stává instalace hračkou.
Murrelektronik nabízí napájecí kabely pro různé aplikace a typy motorů, které splňují tyto požadavky - v mnoha rozmanitých variantách, i v malých množstvích a s kabely, které jsou řezané přesně na délku pro konkrétní požadavky.

Věděli jste?
Kabely společnosti Murrelektronik představují prvotřídní a prověřenou kvalitu.
Know-how napájecích kabelů je založeno na dlouholetých zkušenostech ve výrobě konektorů M8 a M12 pro oblast senzorů a akčních členů.

Chcete více informací?
Obraťte se na naše obchodní zástupce. Kontakty najdete ZDE...

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!