5. května 2021
Co je to vlastně IO-Link? IO-Link je první celosvětově standardizovaná technologie IO pro komunikaci se senzory a aktuátory.
IO-Link je digitální komunikace určená k sériovému (point-to-point) přenosu dat z různých snímačů a akčních členů. Hlavními výhodami je následné snadné napojení na nadřazené průmyslové sběrnice, rychlý automatický přenos naměřených hodnot, dálkové nastavení i s automatickou konfiguraci snímače a podrobná kontrola funkce (diagnostika). Velkou výhodou je zpětná kompatibilita s klasickým digitálním (binárním) signálem.
Mnoho senzorů je vybaveno mikroprocesory, které se používají např. pro ovládání signalizace, parametrizaci nebo pro ukládání konfiguračních údajů. IO-Link je dalším krokem. Technologie, která umožnuje používat toto rozhraní i pro přenos dalších údajů.
Primárním cílem při jejím vývoji byla kompatibilita se stávajícími technologiemi, tak aby byla zajištěna ochrana stávajících investic.
MVK Pro a IMPACT67 Pro jsou nejnovějšími přírůstky I/O systémů Murrelektronik v třídě krytí IP 67. Jsou dostupné pro protokoly PROFINET, Ethernet/IP a EtherCAT a každý z nich je vybavený osmi master porty IO-Link. Porty M12 s L-kódováním poskytují napájení až 2 x 16 A a umožňují řetězení. Při plném využití schopností IO-Link tento systém usnadňuje získávání potřebných vstupních a výstupních dat z vašich strojů a systémů.
Výhody:
MVK Pro a IMPACT67 Pro
Sběrnicové moduly s krytím IP 67 jsou důležitou součástí v decentralizovaných instalacích, kde nahrazují složitě zapojované a drahé svorkovnice. MVK Pro a IMPACT67 Pro, kompaktní master moduly IO-Link od Murrelektronik s osmi multifunkčními master porty, jsou tím nejinteligentnějším způsobem pro připojení IO-Link zařízení. Spojením těchto modulů s našimi IO-Link rozbočovači a analogovými převodníky můžete zvýšit svoji flexibilitu při minimalizaci nákladů na hardware.
IO-LINK HUBY
V kombinaci s IO-Link mastery – MVK Pro a IMPACT67 Pro – pomáhají rozbočovače IO-Link snižovat prostoje zařízení a systémů na minimum. Diagnostická data jednotlivých kanálů jsou automaticky přenášena do řídicího systému, není zapotřebí žádné konfigurace. Pokud se objeví chyba, dojde k vypnutí pouze postiženého kanálu rozbočovače. Tyto nové multifunkční DIO moduly s až 16 kanály vám poskytnou maximální flexibilitu.
Analogový převodník IO-LINK
Pomocí analogových konvertorů IO-Link od Murrelektronik můžete snadno připojit analogové senzory a akční členy k IO-Link masterům. Murrelektronik nabízí široké portfolio analogových konvertorů IO-Link. Tato řada byla rozšířena o IO-Link zařízení na měření teploty, odporu a jednovodičové měření pro kompatibilitu s ještě větším počtem aplikací. Vlastnosti, jimiž se tyto výrobky vyznačují, jsou multifunkčnost, funkce Plug & Play, přesnost a rychlost.
Nové IO-Link master moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro podporují přední průmyslové sběrnicové protokoly (PROFINET, Ethernet/IP a EtherCAT). S širokým rozsahem funkcí jsou tyto nové master moduly navrženy pro aplikace, které vyžadují maximální výkon a absolutní spolehlivost.
IO-Link zmenšuje náklady, zrychluje uvedení do provozu a zvyšuje produktivitu. Díky standardu komunikace IO-Link jsou stroje efektivnější a flexibilnější.
Pojďme si promluvit o optimálním řešení právě pro váš provoz!
Chcete se s námi spojit? Kontaktovat nás můžete ZDE.
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…