Murrelektronik nabízí největší výběr 100% testovaných konektorů a kabelů ve všech tvarech, barvách a velikostech. A pokud vaše perfektní řešení ještě neexistuje? Připravíme vám ho na míru vašim požadavkům.
Naše řešení zajišťují tok signálů, dat a energie. Každé spolehlivé připojení znamená rozdíl mezi prostoji a předvídatelnou produktivitou, a proto neděláme žádné kompromisy v kvalitě.
Správný konektor pro každý požadavek – vždy a všude. Toto je náš slib, který díky našim čtyřem výrobním závodům po celém světě plníme bez kompromisů – a to i při velkých objemech.
U nás najdete typy kabelů pro každou aplikaci. Ať už 30 cm nebo 100 m, PVC nebo PUR - máme dostupné všechny typy kabelů již od 1 kusu.
Každý konektor a kabel je navržen tak, aby fungoval i v těch nejnepříznivějších podmínkách. S námi poběží vaše automatizační procesy hladce, efektivně a dloluhodobě.
Díky decentralizaci přímo v terénu se obejdete bez rozvaděčů a vaše instalace bude flexibilnější a odolnější vůči poruchám. Získáte tím rychlejší uvedení do provozu, jednoduchou údržbu, udržitelnost díky snadnému škálování.
 
PLC a IPC s Vario-X
Deztentralizace a Zero-cabinet
Konektory a kabely pro signál, data a napájení
Světla, vstupní zařízení a motory
Pevně věříme, že instalační technologie musí být jednoduchá. Máte lepší věci na práci než hledat správný konektor nebo žonglovat se složitými sestavami. Potřebujete čas na to, v čem se chcete opravdu posunout dál – bez ohledu na to, v jakém odvětví se nacházíte.
Nabízíme konzultanty zaměřené na řešení, kteří vám naslouchají, kladou otázky a spolupracují s vámi na vývoji vašeho perfektního instalačního řešení. Známe regionální požadavky a pomůžeme vám je splnit.
Nejběžnější konektory a kabely máme skladem pro okamžité dodání. To znamená, že se můžete spolehnout na krátké dodací lhůty.
Promluvte si s jedním z našich odborníků a zažijte, jak snadná může být automatizace s Murrelektronik.