Propojení pro každou aplikaci | Murrelektronik

Konektory & kabely pro každou aplikaci

Zeptejte se nás

Základní stavební kámen každého stroje

Murrelektronik nabízí největší výběr 100% testovaných konektorů a kabelů ve všech tvarech, barvách a velikostech. A pokud vaše perfektní řešení ještě neexistuje? Připravíme vám ho na míru vašim požadavkům.

Naše řešení zajišťují tok signálů, dat a energie. Každé spolehlivé připojení znamená rozdíl mezi prostoji a předvídatelnou produktivitou, a proto neděláme žádné kompromisy v kvalitě.

0
 
+
různých typů kabelů
0
 
+
variant - vhodné řešení pro každou aplikaci
0
 
+
dostupné od jednoho kusu

Odolné konktory

Předmontované, zalisované, 100% testované

Správný konektor pro každý požadavek – vždy a všude. Toto je náš slib, který díky našim čtyřem výrobním závodům po celém světě plníme bez kompromisů – a to i při velkých objemech.

Více o našich konektorech

Více než 500 robustních typů kabelů

V různých materiálech, průřezech a délkách

U nás najdete typy kabelů pro každou aplikaci. Ať už 30 cm nebo 100 m, PVC nebo PUR - máme dostupné všechny typy kabelů již od 1 kusu.

Více o našich kabelech

Krytí IP65/67 - pro jakémkoliv prostředí

Každý konektor a kabel je navržen tak, aby fungoval i v těch nejnepříznivějších podmínkách. S námi poběží vaše automatizační procesy hladce, efektivně a dloluhodobě.

Zjistit více

Decentralizovaně a bez rozvaděčů

Kompletní portfolio pro bezproblémovou automatizaci

Díky decentralizaci přímo v terénu se obejdete bez rozvaděčů a vaše instalace bude flexibilnější a odolnější vůči poruchám. Získáte tím rychlejší uvedení do provozu, jednoduchou údržbu, udržitelnost díky snadnému škálování.

Kontrolní systém

PLC a IPC s Vario-X

Dodávky a distribuce

Deztentralizace a Zero-cabinet

Propojení

Konektory a kabely pro signál, data a napájení

Zařízení

Světla, vstupní zařízení a motory

Automatizace snadno a rychle

Pevně ​​věříme, že instalační technologie musí být jednoduchá. Máte lepší věci na práci než hledat správný konektor nebo žonglovat se složitými sestavami. Potřebujete čas na to, v čem se chcete opravdu posunout dál – bez ohledu na to, v jakém odvětví se nacházíte.

Intralogistika

V logistice se počítá každá minuta – díky sofistikovaným instalačním řešením urychlujeme uvedení do provozu, zkracujeme prostoje a umožňujeme plynulý provoz v automatizovaných skladech a logistických centrech.

Packaging

Díky modularitě a přizpůsobivosti našich produktů můžete flexibilně a nákladově efektivně přizpůsobit své výrobní linky novým formátům balení a požadavkům zákazníků.

Obráběcí stroje

Naše robustní řešení jsou ideální pro každodenní použití v náročném výrobním prostředí. Díky možnostem šitým na míru se přizpůsobíme vaší instalaci a posílíme vaši konkurenceschopnost.

Automotive

Výroba automobilů klade nejvyšší nároky na dostupnost a bezpečnost. Naše řešení se rychle instalují, snadno udržují a spolehlivě fungují po dlouhou dobu. Dokonalý předpoklad pro udržitelnou nákladovou efektivitu na konkurenčním globálním trhu.

Služby, které jdou nad rámec standardu

Osobní poradenství pro vaše perfektní instalační řešení

Nabízíme konzultanty zaměřené na řešení, kteří vám naslouchají, kladou otázky a spolupracují s vámi na vývoji vašeho perfektního instalačního řešení. Známe regionální požadavky a pomůžeme vám je splnit.

Garantované krátké dodací lhůty

Nejběžnější konektory a kabely máme skladem pro okamžité dodání. To znamená, že se můžete spolehnout na krátké dodací lhůty.

Přehled připojovací techniky společnosti Murrelektronik

Bring your machine to life

Promluvte si s jedním z našich odborníků a zažijte, jak snadná může být automatizace s Murrelektronik.

Vložte, prosím, výsledek matematického příkladu.
captcha
* Povinné pole
Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!