Ať už se jedná o senzory nebo akční členy – s našimi konektory nabízíme standardizovaná řešení, která jsou dokonale přizpůsobena vašemu stroji.
360° plně stíněné datové konektory M12 a RJ45, které fungují hladce i při vysokých rychlostech. Spolehlivý přenos dat i za nejnepříznivějších podmínek elektromagnetické kompatibility.
Výkonná řešení pro dodávky energie. Naše napájecí konektory vám vždy nabízejí spolehlivý a bezpečný přenos – ať už se jedná o M12 Power, MQ15, 7/8” nebo M23.
Každá součástka konektorů je navržena tak, aby byla odolná a zajišťovala bezkompromisní výkon – bez ohledu na náročnost prostředí.
Tříbarevné LED diody (zelená, žlutá, bílá) jsou standardní součástí našich kabelových konektorů a na první pohled vám zobrazují stav systému a signálu. Takto si udržíte úplný přehled. Pro snadné sledování vašeho systému.
Minimalizují kontaktní odpor a tím snižují samoohřívání. To zaručuje stabilní a spolehlivý kontakt – pro dlouhodobý výkon v jakémkoli prostředí. Pro vynikající vodivost a odolnost.
Snadná manipulace s našimi konektory zajišťuje časově úspornou instalaci, jednoduchou údržbu a dlouhou životnost. Díky inovativnímu odemykacímu mechanismu lze například náš konektor RJ45 vždy bez námahy odpojit – bez ohledu na instalační situaci.
Ochrana před elektromagnetickým rušením, a to i v prostředích s vysokým rizikem elektromagnetické kompatibility. Naše unikátní 360° stínění zajišťuje bezproblémový přenos dat a maximální efektivitu vašich systémů.
Rychloupínací systém vám ušetří drahocenný čas během montáže. Pouhým čtvrtinovým otočením zajistíte spolehlivé a vibracím odolné spojení – například s našimi konektory MQ15.
Nabízíme vám také individuální řešení, která jdou nad rámec standardu.