Od cenově optimalizovaných až po vysoce flexibilní a robustní – u nás vždy najdete ten správný datový, signální nebo napájecí průmyslový kabel pro vaši instalaci. Pro americký trh nabízíme také standardní portfolio TPE kabelů.
PVC kabely nabízejí cenově výhodné a všestranné řešení s vysokou flexibilitou a dobrými izolačními vlastnostmi – ideální pro standardní aplikace v méně náročném prostředí.
TPE kabely kombinují flexibilitu s odolností. Nabízejí vynikající odolnost vůči oděru a chemikáliím a jsou ideální pro náročné aplikace, které vyžadují robustní a zároveň flexibilní spojení.
PUR kabely jsou první volbou, pokud je vyžadována odolnost proti jiskrám při svařování a extrémní flexibilita. Jsou ideální pro náročné oblasti, jako je robotika a vlečnéřetězy, kde je vyžadována vysoká nosnost a dynamické provozní podmínky.
FEP kabely nabízejí vynikající ochranu v oblastech s vysokými teplotami a v chemicky agresivních podmínkách. Jejich vynikající tepelná a chemická odolnost z nich činí ideální volbu pro extrémně náročná prostředí.
Kabely FRNC se vyznačují zvýšenou odolností proti plameni a vynikajícími bezpečnostními vlastnostmi. Jsou ideální pro aplikace, kde jsou nezbytné vysoké bezpečnostní standardy, odolnost a dlouhá životnost.
 
 
PUR kabely mají vysoký poloměr ohybu, a proto trvale odolávají neustále se měnícímu ohybovému zatížení vlečného řetězu.
Naše PUR kabely snadno odolávají nespočtu ohybových cyklů a také tahovému a torznímu namáhání. Jsou odolné vůči teplotám, olejům a chemikáliím, a proto je lze použít v jakémkoli prostředí.
 
Kromě rozmanitosti materiálů nabízíme také široký výběr barev, délek a průřezů, abyste si mohli najít ten správný kabel.
 
Ať už se jedná o kompaktní aplikace nebo rozsáhlé systémy, se správnou délkou bude vaše instalace rychlá a bez námahy. Naše kabely jsou k dispozici v jakékoli délce.
Díky široké škále průřezů od 0,25 mm² do 2,5 mm² nabízejí naše kabely optimální výkon – ať už jde o jemné signálové spojení nebo výkonný přenos energie.