Kompaktní bezpečnostní modul 3 v 1
MVK Fusion CIP Safety spojuje tři klíčové funkce instalační techniky: standardní digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a IO-Link. Díky tomu se snižuje počet potřebných sběrnicových modulů na jednotku - v ideálním případě na jediný. Instalace se stává jednodušší a rychlejší.
MVK Fusion CIP Safety výrazně zjednodušuje konfiguraci bezpečnostních senzorů a akčních členů. Parametrizace probíhá bez námahy v inženýrském nástroji výrobce řídicího systému.
K přenosu čísla SNN (Safety Network Number) do nového zařízení není potřeba žádný software výrobce. To šetří čas a eliminuje se možnost nesprávného zadání.
Robustní kovový kryt
Odolný vůči nárazům a vibracím
Stupeň krytí IP67
Teplotní rozsah -30 °C až +60 °C
CIP Safety
Certifikace: CE, UKCA, UL, TÜV
Obj.č. 55514