IO-Link v té nejčistší podobě
pure.IO nabízí nejjednodušší a nejefektivnější vstup do světa IO-Link. S novou generací IO-Link masterů a IO-Link I/O modulů udává společnost Murrelektronik nové standardy v oblasti efektivity, flexibility a diagnostických možností.
Kompaktní design se snoubí s maximální.
1) VELMI KOMPAKTNÍ: Robustní plastové pouzdro (lepené) se stupněm ochrany IP65
2) 8x IO-LINK
3) PODPORA VÍCE PROTOKOLŮ: PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT, IIoT (REST API a MQTT) a webové rozhraní
4) INOVATIVNÍ INDIKACE STAVU: 360° přehled, úplná transparentnost procesu a snadná diagnostika díky LED diodám v rozích a třem stavovým LED diodám na každý port
Široká nabídka IO-Link masterů a IO-Link I/O modulů představuje ideální řešení pro standardní aplikace, například v obalovém průmyslu a intralogistice.
Portfolio pure.IO zaujme svým novým, patentovaným a inovativním krytem:
360° transparentnost: Díky integrované, nově vyvinuté diagnostice máte vždy úplný přehled o stavu modulu i o celé sekvenci procesu.
Kompaktní a flexibilní: Moduly vynikají minimální velikostí, nízkou hmotností a maximální univerzálností. Štíhlá konstrukce umožňuje prostorově úspornou instalaci – zejména na pohyblivých částech zařízení.
Snadná demontáž: Plastové pouzdro bez zalévky umožňuje snadnou demontáž, protože jednotlivé součásti lze vyjmout samostatně.
S řešením od společnosti Murrelektronik lze napájení a sběrnici i nadále zapojovat do řetězce jako obvykle. Nové moduly IO-Link pure.IO nyní umožňují řetězení i pro IO-Link, čímž otevírají nové možnosti pro decentralizovanou instalaci.
Žádná ztráta portů. Větší dosah. Maximální flexibilita.
Řetězové zapojení IO-Link, napájení a sběrnice
Až 256 vstupů a výstupů na jeden master
Délka připojení až 40 m díky rozšiřujícímu portu IO-Link (2× 20 m)
Plug & play – není třeba žádné nastavování ani parametrizace
Méně kabeláže a instalačních prací
Rozmanité možnosti instalace a maximální
Nižší náklady
Rychlá diagnostika a snadná údržba