Flexibilní automatizační systémy, které vám pomohou při instalaci větrných elektráren.
Rychlejší připojení senzorů
Rychlejší údržba zařízení
Úspora místa díky menším rozvaděčům
Připojení senzorů/akčních členů zabere hodně času.
Každá minuta prostoje se počítá.
Složité systémy vás brzdí.
Je těžké najít kvalifikované pracovníky.
Nastavení a uvedení do provozu zabere čas.
Odvětví větrné energie čelí rostoucím požadavkům na efektivitu a udržitelnost. Díky našemu promyšlenému systému můžete optimálně využívat zdroje a zajistit si ekonomický úspěch.
Decentralizovaná instalace technických komponent přímo na stroji výrazně snižuje prostorové nároky v rozvaděči. To nejen šetří místo, ale také zjednodušuje instalaci a minimalizuje náklady na kabeláž. Díky modulárním systémovým řešením lze strukturu zařízení navrhnout flexibilně a efektivně. Předem připravené konektory umožňují rychlou a bezchybnou montáž. Doba montáže gondoly se výrazně zkracuje, protože všechny předem zapojené subsystémy jsou připojeny přímo k modulům IP67. Stačí je pouze propojit datovým a napájecím kabelem. Integrované diagnostické displeje na zařízení navíc zajišťují okamžitou lokalizaci poruch, což urychluje opravy a výrazně snižuje prostoje.