Obrábění je obsáhlý průmyslový obor. Nároky na úroveň decentralizace systému jsou tak různé, jak různí jsou jednotliví zákazníci. V některých bodech samozřejmě panuje shoda: ekonomická efektivita, nízké náklady, vysoká konkurenceschopnost. Perfektní instalace by měla propojovat řídicí systém s koncovými body ekonomickým způsobem. Murrelektronik vám nabízí své zkušenosti. Zákazníci si mohou vybrat z velkého množství pasivních a aktivních instalačních konceptů a různých struktur (kruh, linie, hvězda) – k dispozici je velké množství kombinací.
Při obrábění kovů se intenzivně využívají maziva a chladicí kapaliny. Podavač materiálu, místo zpracování a proces odstraňování odřezků tvoří uzavřený systém. Murrelektronik nabízí a doporučuje nasazení odolných modulů, které jsou již prověřené spoustou předních výrobců obráběcích strojů: MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67 a pasivní moduly. Všechny tyto moduly od Murrelektronik jsou plně zalité, a díky tomu odolávají mazivům a chladicím kapalinám, vibracím a rázům. Systém Cube67 razí filozofii „změňte protokol, ne systém.“
Pro stroje a provozy určené k montáži a manipulaci s hotovými výrobky Murrelektronik doporučuje instalační koncepty využívající např. systém Cube67, moduly AS-interface, Impact67 nebo pasivní sdružovací boxy. Takové koncepty umožňují vznik decentralizovaných systémů a zároveň šetří prostor v rozvaděči, protože jsou prachotěsné v souladu s třídou krytí IP 6x. Ekonomicky efektivní instalace tak lze realizovat i v provozech s velkou plochou.
Při výrobě součástek z tekutého kovu nebo plastu je nezbytné použít komponenty s kovovým pouzdrem. Z toho důvodu doporučujeme ve vstřikovacích strojích nasazení MVK Metal, protože tyto sběrnicové moduly jsou chráněny před všemi vlivy okolí. Systém Cube67 anebo pasivní slučovače se skvěle hodí pro manipulační techniku a podavače. Všechna sběrnicová řešení disponují širokými možnostmi diagnostiky a poskytují vysokou úroveň flexibility.
Výměna nástrojů může probíhat rychle díky funkci „machine option management“ (MOM). Ta minimalizuje prostoje a zvyšuje produktivitu. Malé rozměry, modulární koncepce a odolnost vůči rázům a vibracím systému Cube67 v kombinaci s kabely odolnými torzi z něj činí skvělou volbu pro robotické aplikace.
S MVK Metal Safety Murrelektronik nabízí špičkové řešení bezpečnosti. Tento modul zajišťuje bezpečné vstupy a výstupy v kombinaci s bezpečnostním řízením (F-PLC nebo CNC). Přidejte bezpečnostní relé MIRO Safe+ a máte k dispozici široké možnosti realizace bezpečnostních aplikací, jako např. tlačítek e-stop nebo ochranných dveří.
Sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik nabízí rozsáhlé možnosti diagnostiky. Volitelný modul diagnostické brány navíc umožňuje plug & play přístup k datům skrze ethernetové rozhraní. Takové řešení je snadné zakomponovat do existující instalace a poskytuje jasné instrukce v případě poruchy. Tím zajišťuje maximální možnou dostupnost stroje.