Potravinářský průmysl klade extrémní nároky na provoz a jednotlivé stroje, od samotné výroby, přes provozní zóny až po finální balení.
Základem jsou pokrokové technologie, umožňující reagovat na zvyšující se poptávku po flexibilitě a modularitě. Využití senzorů a aktuátorů s komunikací IO-Link může být velkým krokem tím správným směrem.
Stále přísnější požadavky na hygienický design provozu zvyšují pořizovací cenu komponent. Moderní instalační koncepty s decentralizovanými komunikačními moduly nebo pasivními slučovači mohou tento vývoj kompenzovat.
Pro podobné aplikace a nejen pro ně nabízí Murrelektronik řešení šitá na míru tomuto průmyslovému odvětví.
Konektory od Murrelektronik pro potravinářství a nápojový průmysl v krytí IP 66K a IP 69K. Konektory řady M12 Steel mají pouzdro vyrobené z oceli V4A pro delší životnost, zatímco konektory Food & Beverage Pro mají modré propylenové tělo i kabel pro snadnější odhalení nečistot. Všechny naše F&B produkty jsou v souladu s FDA, navržené dle hygienických regulací EHEDG a testované a certifikované dle Ecolab®.
Řešení automatizace od Murrelektronik posunují společnosti v oblasti potravinářství vpřed. Od pasivních rozbočovačů MVP12 Steel po moduly v hygienickém designu pro sběrnicový systém Cube67 a náš široký výběr konektorů – nabízíme řešení, která snižují náročnost zapojování a rozšiřují diagnostické možnosti.
Od výběru vhodných komponent po instalaci a dále, tým Murrelektronik Next Level Solutions vám pomůže projít celým procesem.