Dny robotizace, automatizace & kooperace | Murrelektronik

23. dubna 2025

Dny robotizace, automatizace & kooperace

Zveme vás na setkání s lídry v oboru automatizace dne 17. a 19.6.2025!

Načerpejte informace o novinkách a trendech na poli průmyslové automatizace a robotizace od lídrů v oboru!

Společnosti Murrelektronik, Fanuc, SICK a Murrplastik si pro vás připravili ojedinělý koncept akce, kde získáte inspirativní a praktické nápady, jež zajistí růst a vyšší efektivitu vašeho podnikání.

KDY A KDE SE POTKÁME?

REGISTRACE & PROGRAM

Svoji účast potvrďte registrací na tomto linku: https://s.sick.com/Dny-robotizace-automatizace

Na výše uvedeném odkaztu najdete i informace o programu. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Nejnovější trendy pro zlepšení procesů a zajištění vyšší efektivity.
Inspirativní přednášky z oblasti průmyslové automatizace.
Praktické ukázky a příklady aplikací, které lze snadno aplikovat v praxi.

Jaká témata představí MURRELEKTRONIK?

  • Decentrální instalace
  • Implementace IO-Link
  • Vision systémy

Díky chytrým řešením tvoří Murrelektronik průmyslovou automatizaci tak, aby byla co nejjednodušší, nejplynulejší a nejúspornější. Murrelektronik je lídrem v decentralizované automatizační technologii. Řešení od Murrelektronik přivádějí přímo do výrobního procesu signály, data a výkon, čímž eliminují potřebu řídicích jednotek. Tento přístup má stále větší důvěru zákazníků již téměř 50 let po celém světě a ve všech výrobních odvětvích.
Murrelektronik postupně expanduje se svým portfoliem a pokrývá širokou paletu řešení od konektorů k I/O systémům, dodávkám energie a síťovým technologiím až po snadno a rychle instalovatelným kompletním modulárním řešením pro automatizaci bez řídicích jednotek zvaným Vario-X. Jako přístup plug and play nabízí Murrelektronik také komplexní digitální služby pro podporu instalace, zprovozňování a údržby.

Jaká témata představí SICK?

  • Bezpečný provoz strojů
  • Využití robotů v náročných aplikacích
  • Kamerová kontrola kvality
  • Digitalizace, senzorika a IO link
  • Měření, prostorová detekce, lokalizace
  • Automatická identifikace

Od výrobní automatizace přes logistickou automatizaci až po procesní automatizaci – společnost SICK nabízí revoluční senzorová řešení pro různá průmyslová odvětví. Jako jeden z předních výrobců inteligentní senzoriky a tvůrce senzorických řešení vytváří SICK dokonalý základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, pro ochranu lidí před nehodami a pro zabránění ekologickým škodám. SICK Sensor Intelligence propojuje široké znalosti společnosti SICK z rozmanitých odvětví se spolehlivou softwarovou architekturou, čímž umožňuje optimální integraci senzoriky do daného konkrétního výrobního systému. Inteligentní je jen produkt, který je kompatibilní.

Jaká témata představí FANUC?

  • Kolaborativní robotika
  • Vision systémy a Bin picking
  • Robotizace

S průmyslovými roboty, lehkými kolaborativními roboty i se smart factory a souvisejícími řídicími systémy od společnosti FANUC se lze setkat v řadě odvětví. Společnost FANUC spojuje automatizaci s pokročilou analytikou a umožňuje průmyslovým podnikům bez ohledu na jejich velikost přijímat chytřejší a rychlejší obchodní rozhodnutí. Její řešení na bázi průmyslového internetu věcí (IIoT) zvyšují efektivitu výroby díky lepší kvalitě, výkonu, provozuschopnosti a celkové efektivnosti zařízení (OEE). Společnost FANUC jako jediná v oboru sama vyvíjí a vyrábí všechny své hlavní komponenty, čímž dosahuje špičkovou kvalitu a spolehlivost spolu s maximální dostupností.

Jaká témata představí MURRPLASTIK?

  • Kabelový management
  • Značení kabelů a zařízení
  • Laserové značení

Murrplastik je výrobcem zařízení sloužících k mechanické ochraně a vedení kabelů – vodících řetězů. Příslovečná německá kvalita se snoubí s technickým potenciálem a trvalým vývojem. V průběhu doby došla celá výrobková řada výrazného rozšíření, odpovídající takřka všem zákaznickým požadavkům. Pro specifická řešení jsou k dispozici materiály použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu, s vyšší požární odolností nebo třeba do trvale mokrých prostor. Vodící řetězy tak lze nalézt na obráběcích strojích, v manipulační technice nebo také například na balících strojích.

 

Těšíme se na Vás, na Vaše náměty k dalšímu rozvíjení našich produktů a řešení a na naši budoucí spolupráci!

Poslední novinky z naší společnosti

Společnost Murrelektronik CZ upravuje ceny

Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.

Přečíst více

Pozvánka na odbornou akci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace

Jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, který byl nad očekávání úspěšný, vás také letos zveme na inspirativní odbornou konferenci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace…

Přečíst více

Murrelektronik míří na AMPER 2026!

Společnost Murrelektronik se v letošním roce představí po roční pauze na veletrhu AMPER 2026, nejvýznamnější události v oblasti elektrotechniky, energetiky, automatizace a…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!