21. ledna 2025
Jak technologie IO-Link a moduly MVK Pro od Murrelektronik mění výrobu ocelových trubek?
Třinecké železárny, jako jeden z nejvýznamnějších českých producentů oceli, se neustále snaží zlepšovat své výrobní procesy a držet krok s nejnovějšími technologickými trendy. Jedním z posledních kroků na této cestě byla zásadní modernizace ve Válcovně trub, která přinesla novou úroveň efektivity a kvality do výroby ocelových trubek. Tento projekt zahrnoval instalaci dvou nových řezacích strojů, které jsou určeny ke krácení polotovarových bloků pocházejících z procesu kontinuálního lití. Tyto bloky tvoří základní vstupní surovinu pro výrobu bezešvých ocelových trubek, a díky nově implementované technologii se podařilo nejen zvýšit kvalitu výroby, ale také dosáhnout významných úspor materiálu, energie a pracovních nákladů.
„Naším cílem bylo nahradit strojní zařízení, které bylo v provozu již od roku 1962. Původní technologie pálení plamenem byla z mnoha důvodů zastaralá. Nejenže byla energeticky náročná, ale měla také negativní dopad na kvalitu povrchu polotovarů. Výsledkem byly nerovné pálené plochy, vznik technologického odpadu a další problémy, které zvyšovaly potřebu dodatečných zásahů, jako je broušení a opravy vad. Nové zařízení nám umožnilo nejen snížit tyto problémy na minimum, ale také výrazně zjednodušit a zefektivnit celý proces,“ vysvětluje Ondřej Slováček, vedoucí servisního oddělení průmyslové automatizace.
Jedním z nejdůležitějších prvků modernizace byly moduly MVK Pro od společnosti Murrelektronik, které se ukázaly jako ideální řešení pro průmyslové aplikace v náročném prostředí. Tyto moduly disponují osmi multifunkčními master porty třídy A/B a dvěma porty M12 s L-kódováním, které umožňují přenos proudu až 16 A. Tato kapacita umožňuje napájet i zařízení s vyššími energetickými nároky přímo z modulů, což eliminuje potřebu externích zdrojů energie. Pro průmyslové prostředí s vysokými požadavky na výkon a spolehlivost se jedná o klíčovou vlastnost.
„Moduly MVK Pro jsme si vybrali po důkladném testování, které nám umožnilo porovnat různé možnosti na trhu. Nejvíce nás zaujala kombinace jejich univerzálnosti a fyzického designu, díky kterému je snadné použít převodníky IO-Link – analogový signál. Tato modularita nám umožnila přizpůsobit systém přesně potřebám našeho projektu,“ říká Slováček.
Jednotlivé porty modulů MVK Pro lze konfigurovat pro různé funkce – IO-Link, digitální vstupy (DI), digitální výstupy (DO), digitální vstup-výstup (DIO) nebo jejich kombinace. Tato flexibilita je klíčová pro přizpůsobení modulů různým aplikacím v rámci provozu. Navíc automatické spínání napájecího napětí zajišťuje, že se vždy použije správné napájení pro konkrétní zařízení, ať už jde o akční členy nebo senzory.
Moduly MVK Pro jsou navrženy s ohledem na budoucnost průmyslové výroby. Díky jejich kompatibilitě s nejrozšířenějšími průmyslovými sítěmi, jako jsou PROFINET, Ethernet/IP a EtherCAT, jsou ideální pro moderní automatizační systémy. „Díky systému Plug & Play byla instalace velmi jednoduchá. To nám umožnilo rychle a bezproblémově uvést nové zařízení do provozu,“ doplňuje Slováček. „Navíc krytí IP67 a robustní design modulů zajišťují jejich spolehlivost i v našich náročných provozních podmínkách.“
Technologie IO-Link sehrála v projektu rovněž zásadní roli. Tato technologie umožňuje efektivní sběr signálů a správu celého systému, což zjednodušuje údržbu a zvyšuje spolehlivost výrobního procesu. „IO-Link je pro nás zásadní technologický prvek. Díky ní můžeme efektivně přenášet data mezi jednotlivými zařízeními a centrálním systémem. To nám umožňuje nejen rychle reagovat na jakékoli problémy, ale také lépe plánovat preventivní údržbu,“ vysvětluje Slováček.
Další výhodou technologie IO-Link je její schopnost pracovat s různými typy signálů – digitálními, analogovými i IO-Linkovými. Tato univerzálnost umožňuje standardizaci strojních konceptů, což výrazně usnadňuje budoucí modernizace a rozšíření systému. Navíc je technologie navržena pro aplikace IIoT a analýzu dat, což otevírá nové možnosti pro digitalizaci průmyslových procesů.
„Spolupráce s firmou Murrelektronik byla od počátku projektu velmi těsná. Společně jsme vybírali nejvhodnější produkty a jejich doplňky už ve fázi předprojektové přípravy. Díky pečlivému plánování jsme si během uvádění do provozu vystačili s již nastudovanými materiály a nebylo třeba dodatečné technické podpory,“ říká Slováček. „I když uvádění výrobních linek málokdy probíhá přesně podle plánu, díky kvalitním technologiím a dobré přípravě jsme zvládli všechny výzvy.“
Modernizace ve Válcovně trub je pouze začátkem dlouhodobé strategie Třineckých železáren, která směřuje k vyšší digitalizaci a automatizaci výroby. „Rádi bychom v budoucnu implementovali diagnostický systém, který by fungoval mimo náš stávající SCADA systém. Tento nový systém by využíval technologie IIoT, analýzu dat a strojové učení, což by nám umožnilo zpřesnit preventivní údržbu a zvýšit efektivitu našich zařízení,“ sdílí Slováček své plány.
Moduly MVK Pro, díky své univerzálnosti a podpoře aplikací IIoT, budou hrát klíčovou roli i v budoucích projektech. „Jejich flexibilita a spolehlivost nám dávají jistotu, že budeme schopni realizovat i ty nejnáročnější modernizační projekty,“ dodává.
„Tento projekt nám ukázal, jak mohou inovativní technologie zásadně ovlivnit průmyslové procesy. Moduly MVK Pro nám umožnily dosáhnout nejen vyšší efektivity a spolehlivosti, ale také významného zlepšení kvality našich produktů. Nejvíce oceňuji, že díky jejich spolehlivosti a integrované diagnostice o nich vlastně ani nevíme – prostě fungují,“ uzavírá Slováček.
Modernizace ve Válcovně trub je jasným příkladem toho, jak mohou technologie přispět k efektivnějšímu a udržitelnějšímu průmyslovému prostředí. Třinecké železárny díky těmto krokům míří blíže k vizi průmyslu 4.0, kde budou data, automatizace a prediktivní údržba hrát klíčovou roli.
Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.
Jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, který byl nad očekávání úspěšný, vás také letos zveme na inspirativní odbornou konferenci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace…
Společnost Murrelektronik se v letošním roce představí po roční pauze na veletrhu AMPER 2026, nejvýznamnější události v oblasti elektrotechniky, energetiky, automatizace a…