Spojení sil | Murrelektronik

26. listopadu 2024

Spojení sil

Murrelektronik, významná společnost v oblasti decentralizované elektrické automatizační techniky, a igus, lídr na trhu energetických řetězců a specialista na bezmazné vysoce výkonné plasty, rozšířily svou dosavadní spolupráci na strategické partnerství. Právě v době zahájení tohoto partnerství se obě společnosti společně postavily na stupně vítězů soutěže „Automations Best Awards“.

Energetické řetězy se staly nedílnou součástí moderního strojírenství:  Kdykoli je třeba pohyblivým částem dodávat energii, jsou tyto komponenty žádané jako důležité součásti strojů a systémů.

S rostoucí složitostí automatizačních úloh rostou i nároky na energetické řetězce. Jednou z konkrétních hnacích sil inovací je rostoucí využívání robotů ve výrobních závodech a logistických centrech po celém světě. 

Průkopnické inovace v této oblasti pocházejí obvykle od jedné společnosti: igus. Tato rodinná firma z Kolína nad Rýnem je lídrem na trhu energetických řetězů a specialistou na bezmazné vysoce výkonné plasty. 

Osvědčená spolupráce

Pro prvotřídní a dlouhotrvající energetický řetěz potřebujete nejen velké know-how v oblasti plastů, ale také hluboké znalosti kabelů a spojovací techniky. Zde se odborníci z igus rádi spoléhají na odbornost specialistů Murrelektronik. A důvod? Protože Murrelektronik je nejen vedoucí společností v oblasti decentralizované elektro automatizační techniky, ale také jedním z nejvýznamnějších vývojářů a výrobců propojovacích a propojovacích kabelů připravených k připojení na základě mezinárodně uznávaných standardů s desítkami let zkušeností v této oblasti.

Oba lídři trhu tedy začali stále více přemýšlet: Když naše spolupráce funguje tak dobře, proč nejdeme ještě o krok dál?

Spolupráce na dosažení optimálních řešení

Na norimberském veletrhu SPS 2024 proto obě společnosti zahájily další fázi svého partnerství: V rámci strategického partnerství budou společnosti Murrelektronik a igus v budoucnu spolupracovat na optimálním návrhu automatizační techniky, zejména pro dynamické části strojů, aby poskytovat zákazníkům bezproblémové, robustní a nákladově efektivní koncepty decentralizované instalace.

O tom, že podmínky pro toto partnerství jsou vynikající, svědčí ocenění „Automations Best Award 2024“, které bylo na SPS předáno právě včas před zahájením.

V tomto ocenění čtenáři renomovaného odborného časopisu messtec drives automation zvolili společnost igus za první a společnost Murrelektronik za druhé v kategorii „Best Solutions“.

Oceněným řešením společnosti igus je dodávka energie na šestiosém robotu v lakovací lince závodu Seat. Zde jsou kabely a hadice na robotu optimálně vedeny v energetickém řetězu triflex R ve spojení se systémem zatahování. Robot detekuje nejmenší vady laku a opravuje je plně automaticky.

Společnost Murrelektronik zapůsobila na čtenáře inteligentním digitálním řešením uKonn-X. Jako pilot vás tento systém vede krok za krokem a je snadno srozumitelný, a to i při složitých instalacích nebo uvádění do provozu – a díky němu je instalace a uvedení stroje do provozu v terénu dětskou hrou.

O společnosti igus:
igus GmbH vyvíjí a vyrábí pohyblivé plasty. Tyto vysoce výkonné plasty bez šmouh zlepšují technologii a snižují náklady všude tam, kde se věci hýbou. Společnost igus zaujímá vedoucí postavení na celosvětovém trhu v oblasti systémů dodávky energie, vysoce flexibilních kabelů, kluzných a lineárních ložisek a také závitové technologie vyrobené z tribopolymerů. Rodinný podnik sídlící v Kolíně nad Rýnem má zastoupení v 31 zemích a zaměstnává po celém světě kolem 5000 lidí. V roce 2023 vygeneroval igus tržby ve výši 1,136 miliardy eur. Výzkum v největších testovacích laboratořích v oboru neustále přináší inovace a vyšší bezpečnost pro uživatele. 243 000 položek je k dispozici skladem a životnost lze vypočítat online. V posledních letech společnost expandovala také prostřednictvím interních start-upů, například o kuličková ložiska, převody robotů, 3D tisk, platformu RBTX pro nízkonákladovou robotiku a inteligentní „chytré plasty“ pro Průmysl 4.0. Mezi nejvýznamnější ekologické investice patří platforma „chainge“ pro recyklaci technických plastů a účast ve společnosti, která získává ropu z plastového odpadu. Více informací na: www.igus.de

 

Poslední novinky z naší společnosti

Společnost Murrelektronik CZ upravuje ceny

Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.

Přečíst více

Pozvánka na odbornou akci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace

Jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, který byl nad očekávání úspěšný, vás také letos zveme na inspirativní odbornou konferenci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace…

Přečíst více

Murrelektronik míří na AMPER 2026!

Společnost Murrelektronik se v letošním roce představí po roční pauze na veletrhu AMPER 2026, nejvýznamnější události v oblasti elektrotechniky, energetiky, automatizace a…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!