21. října 2024
Zveme vás na náš stánek č, 325 v hale 9.
Vygenerujte si volnou vstupenku ZDE...
S rostoucími výzvami pro průmysl roste i význam automatizace a ta vytváří budoucí životaschopnost firem. Proto je zásadní rozvíjet automatizaci tak, aby byla odolná vůči budoucnosti, inteligentní a výkonná. My, v Murrelektronik tomu říkáme „Shaping automation“ a i díky inovativním ohledům si stále si držíme roli lídra. Své inovace vám představíme na veletrhu SPS 2024!
Řešení výzev a utváření budoucnosti
Ve všech průmyslových odvětvích je kladen důraz na zvyšování produktivity prostřednictvím zlepšování účinnosti systémů a strojů. Neustále jsme nuceni zvyšovat výkon, snižovat výrobní náklady a zároveň minimalizovat stopu CO2 z hlediska komplexní udržitelnosti. Aby toho bylo dosaženo, je třeba minimalizovat prostoje, prodloužit dobu provozu a zkrátit intervaly a délku údržby. To vše v prostředí s rostoucím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a globální konkurencí, zejména z Dálného východu. Pro společnost Murrelektronik znamená utváření automatizace řešení těchto výzev a utváření budoucnosti pro její zákazníky.
DECENTRALIZOVANĚ, BEZPROBLÉMOVĚ, UDRŽITELNĚ
Společnost Murrelektronik jako konstruktér automatizace má trojí odpověď na výzvy, kterým čelí výrobní podniky: decentralizaci, bezproblémovost, udržitelnost.
Z rozvaděče do terénu. Společnost Murrelektronik se zaměřuje na decentralizaci celého systému, v němž hardwarové, softwarové a instalační koncepce fungují ruku v ruce: systémově a plynule s koordinovaným portfoliem produktů - od kompletního automatizačního systému až po odpovídající konektorová řešení typu Plug & Play.
Murrelektronik prostupuje a propojuje všechny kroky procesu vývoje produktu (plánování, návrh, instalace, provoz) - bezproblémově. Instalace se stává postupnou a strategickou součástí procesu vývoje výrobku.
Udržitelnost prostupuje všemi produkty a službami společnosti Murrelektronik. Efektivní, regenerativní elektřina nahrazuje ztrátový stlačený vzduch. Systémová instalace optimalizuje celkové množství potřebných komponent. Systémy Futurefit efektivně integrují starší stroje.
NAŠE ŘEŠENÍ
Na SPS přinášíme řadu zajímavostí pro širokou škálu průmyslových odvětví a nyní vám představíme několik z nich.
S automatizační platformou Vario-X můžete nastavit nové standardy z hlediska energetické účinnosti, flexibility a budoucnosti. Ušetřete náklady díky nižší spotřebě energie, nižším emisím CO₂ a překonejte nedostatek kvalifikovaných pracovníků díky připraveným softwarovým modulům. Vario-X umožňuje decentralizovanou instalaci bez rozváděče - Zero Cabinet, což vám nabízí maximální flexibilitu. Díky modulární konstrukci můžete podle potřeby přidávat nebo vyměňovat komponenty snadno a bez dlouhých odstávek. Digitální dvojče umožňuje testovat a optimalizovat stroj prakticky ještě před uvedením do provozu. Díky integrovanému monitorování stavu můžete průběžně sledovat stav vašeho systému a včas přijmout opatření, než dojde k poruše. Zajistěte si konkurenceschopnost a rychle reagujte na nové požadavky - s Vario-X budete vždy o krok napřed.
Automatizační systémy jsou stále inteligentnější a výkonnější, ale také složitější. To zvyšuje pravděpodobnost chyb při instalaci a připojování strojních součástí. uKonn-X, zkratka pro „připojíte cokoli“, dostojí svému názvu: jako pilot vede digitální systém uživatele krok za krokem a srozumitelným způsobem i složitými instalacemi nebo uváděním do provozu. uKonn-X ztělesňuje „bezproblémový“ přístup a propojuje všechny kroky v procesu vývoje výrobku.
Jednoduše zapojte a začněte pracovat: Náš systém IO-Link je univerzální instalační systém, který je ideální pro začátek digitalizace a zároveň představuje koncepci IIoT, která je odolná vůči budoucnosti. Snadno integruje všechny typy signálů. Široké portfolio produktů Murrelektronik zahrnuje IO-Link mastery, rozbočovače, jednotlivá světla, tlačítka, ovládací zařízení a signální věže.
Ve výrobě nic nefunguje bez energie, protože stroje a systémy potřebují napájení - spolehlivé, snadno instalovatelné a bezpečné. Společnost Murrelektronik vám pro to nabízí řešení v podobě standardizovaných napájecích konektorů řady MQ15. K bezpečnému zajištění konektoru stačí ¼ otáčky a konektor je utěsněn podle normy IP67.
Po celou dobu veletrhu bude přítomen česky mluvící zástupce společnosti Murrelektronik.
Pokud máte zájem jet do Norimberku s námi, obraťte se na svého obchodního zástupce, který vám podá další informace.
Murrelektronik se letos představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2026 v Brně, který proběhne 6.–9. října 2026.
V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…
V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…