24. února 2025
Automatizované systémy jsou stále inteligentnější a výkonnější a také komplexnější. To vede k vyšší pravděpodobnosti chyb při instalaci a propojování strojových komponent. Zároveň je díky nedostatku kvalifikovaných pracovníků stále obtížnější najít specialisty s elektrotechnickou kvalifikací. Společnost Murrelektronik vyvinula inteligentní digitální řešení s obchodním názvem uKonn-X, které reaguje na všechny tyto výzvy naráz.
uKonn-X se představuje
uKonn-X znamená „zapojíš cokoli” – což říká vše: Digitální systém, tak jako průvodce, provede uživatele krok za krokem celou komplexní instalací či uvedením do provozu snadno pochopitelným způsobem.
K tomu Murrelektronik používá zdroj informací, který je k dispozici na elektrických komponentech nebo sestavách: Uživatel pomocí mobilního skeneru nebo mobilního telefonu naskenuje tištěný strojově čitelný kód uvedený na komponentě. uKonn-X zkombinuje tuto informaci s elektrickými a mechanickými údaji o stroji nebo systému.
S využitím dostupných zákaznických dat a informací tak propojí uKonn-X elektrické schéma do virtuálního 2D nebo 3D modelu a bezpečně jím uživatele provede.
Stejně jako u navigace v autě nebo ve smartphonu obdrží uživatel jasné vizuální instrukce pro každý jednotlivý krok během instalace. Systém zároveň varuje uživatele, stejně jako to činí zmíněná navigace, pokud „špatně odbočí“, například pokud zapojí konektor omylem jinam.
Jak to tedy konkrétně vypadá
uKonn-X tedy ukazuje uživateli na schématu zapojení a na 2D nebo 3D modelu stroje, které komponenty má připojit v dalším kroku. Systém může snadno mapovat pořadí kroků podle jednotlivých profesí. Zároveň rozsvícené LED na odpovídající sběrnici modulů ukazují ve stroji ten správný slot.
Po každém úspěšně ukončeném kroku potvrzeném uživatelem uKonn-X automaticky vytvoří kompletní technickou dokumentaci skutečné instalace.
Také bezpečně a efektivně
Co bývalo výlučnou doménou kvalifikovaných elektrotechniků, ale co se často ukázalo být náchylné k chybám, může v budoucnu být čímsi jako dětskou hrou. Ovšem mnohem rychlejší a bezchybnou, protože systém okamžitě rozpoznává a zobrazuje nesprávné jednotlivé kroky.
Skutečná instalace zařízení se všemi jeho komponenty je plně digitálně dokumentována, a proto i v případě personálních změn nedojde ke ztrátě dat.
Pokud je třeba něco změnit během instalace nebo později během provozu zařízení, lze to snadno a rychle provést v systému, okomentovat a komunikovat všem zúčastněným stranám, např. konstrukčnímu oddělení. Kromě toho měření výkonnosti a efektivnosti každé operace zajišťuje lepší výrobní plánování a optimalizované řízení zdrojů.
Otevřený systém
uKonn-X je konstruován jako otevřený pro všechna rozhraní a podporuje komponenty a moduly od všech výrobců. Zároveň využívá všechny běžné formáty dat, což zajišťuje kompatibilitu se všemi konstrukčními softwary a jejich formáty. uKonn-X nejlépe využije své přednosti, je-li použit ve spojení s decentralizovaným systémem Vario-X od Murreleketronik. Je to proto, že všechny komponenty mohou být propojeny přímo na místě při využití principu plug & play, a nikoli tedy prostřednictvím časově náročného a k chybám náchylného připojení kabely do řídicího rozvaděče.
Příklad z praxe: instalace kamer, senzorů a aktčních prvků
Výhody decentralizované instalační technologie od Murrelektronik nejlépe ukazuje typická výzva v mnoha aplikacích – instalace několika často identických kamer, senzorů nebo aktuátorů na správné místo. Použití předpřipravených kabelů a hybridních switchů značně snižuje počet zásuvkových připojení v porovnání s individuálními kabelovými a terminálovými jednotkami. To významně redukuje míru složitosti a riziko chyb.
Potenciální úspory nákladů na instalaci jsou v tomto případě zvláště vysoké bez ohledu na velikost a složitost systému. Eliminují se totiž náklady na testování a dokumentaci.
Další vývoj
Vývojový tým uKonn-X již nyní připravuje další řešení k usnadnění práce a zlepšení kvality dlouhodobě. Takovým je například zevrubná produktová databáze, která v budoucnu každému dále usnadní zavádění aplikací.
Potřebujete další informace? Neváhejte se na nás obrátit! Kontakty ZDE...
Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.
Jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, který byl nad očekávání úspěšný, vás také letos zveme na inspirativní odbornou konferenci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace…
Společnost Murrelektronik se v letošním roce představí po roční pauze na veletrhu AMPER 2026, nejvýznamnější události v oblasti elektrotechniky, energetiky, automatizace a…