Technologie se mění a stejně tak se měníme i my. Někdy rychle, jindy pomalu, ale neustále. Digitální transformace je zde a již stihla zasáhnout lidi na celém světě. Otevřela mnoho příležitostí a zároveň s sebou přinesla mnohé výzvy.
Pokud jde o přeměny technologií, společnost Murrelektronik byla vždy ve svých idejích o krok napřed. Jsme zde již o počátku, kdy se nové trendy začínaly etablovat jako standardy. Náš přístup se řídí jedinou otázkou: Jak mohou z těchto nových technologií profitovat naši zákazníci?
IO-Link je jediným mezinárodním standardem, který propojuje senzory a akční členy bez ohledu na sběrnicový protokol. Vývoj této vyzkoušené spojovací technologie je zásadním krokem směrem k nahrazení jednoduchých senzorů a akčních členů chytrými zařízeními.
Pro společnost Murrelektronik je internet věcí jednoduše novým způsobem, jak převádět data z chytrých zařízení do cloudu. Tento proces je nezávislý na ovládacích prvcích a je nezbytný pro přenos dat do systému na vyšší úrovni.
….představujeme přechod od tradičních uzavřených sběrnicových systémů k systémům na bázi ethernetu. Standard PROFINET umožňuje dosahovat vysokých výkonů, mimořádné funkčnosti a jednoznačně zaměřeného servisu s minimálními náklady na montáž.
Až do dneška vyžadovala konstrukce bezpečnostního systému ve vašem stroji nebo systému druhou řídicí jednotku. Ta byla používána ke spojení bezpečnostních senzorů a řídicího systému, a ke spolehlivému odpojení akčních členů nezávisle na všech ostatních zařízeních. Co Vám přinášíme dnes?
Nastupuje trend směrem k modulární konstrukci v elektroinstalacích strojů a zařízení. Tento trend podporujeme a nabízíme prvky strojů nezávislé na výrobcích a systémech, předem smontované a nakonfigurované. Tyto prvky můžete běžně integrovat do své stávající koncepce, což vám umožňuje navrhovat zjednodušené konstrukce a snižuje počet jednotlivých komponent ve vašich strojích a systémech.
Jsme připraveni vám pomoci s velkými i malými projekty, od zjišťování inventáře na pracovišti po vytváření souhrnných technických a ekonomických koncepcí s definováním dostupných materiálů. Pokud provádíte realizaci optimálních řešení, poskytneme vám podporu prostřednictvím technických plánů, elektronických katalogových informací i s případným uvedením do provozu. Budeme vždy k dispozici na pouhé zavolání, a to i pro poprodejní servis s dodávkou výrobků a jejich zabudováním do systému. Máme více dlouholeté cenné zkušenosti v nejrůznějších průmyslových odvětvích, díky nimž jsme schopni Vám pomoci dostat se na vyšší úroveň!