31. května 2022
Již v počátečních fázích přípravy projektu se vyskytují skryté náklady na elektroinstalace. Lze je eliminovat volbou systémově orientovaných koncepcí, které využívají decentralizované automatizační technologie. Existují různé scénáře, které pomáhají určit, jaké metody nejlépe vyhovují individuálním potřebám strojních inženýrů a jak zároveň dosáhnout větší standardizace a vyšší efektivity v rámci elektrické instalace. Tyto scénáře mohou také snížit náklady na instalaci až o 30 %.
V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…
Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.
Jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, který byl nad očekávání úspěšný, vás také letos zveme na inspirativní odbornou konferenci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace…