MICO PRO - Perfektní systém na sledování proudu | Murrelektronik

3. února 2020

MICO PRO - Perfektní systém na sledování proudu

Mico Pro je inovačním systémem společnosti Murrelektronik na sledování proudu o napětí 24 VDC. Jeho modulární design umožňuje budovat systémy, které perfektně vyhovují požadovaným aplikacím, přidávají hodnotu výhodným poměrem mezi náklady a přínosy a šetří místo v řídicí skříni. Vypínací charakteristiky patentované společností Murrelektronik zajišťují maximální využití stroje. Další výhodou je pak integrovaná koncepce distribuce potenciálu, která významně omezuje potřebu kabeláže v řídicí skříni.

Poslední novinky z naší společnosti

Roadshow Murrelektronik Solution Van: technologie, které přijíždějí za zákazníky

V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…

Přečíst více

Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK) v TechToweru 26.3.2026

V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…

Přečíst více

Společnost Murrelektronik CZ upravuje ceny

Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!