Použití systému Cube67 ke zvýšení doby provozuschopnosti | Murrelektronik

28. července 2022

Použití systému Cube67 ke zvýšení doby provozuschopnosti

Dopravníkové a paletizační linky v italské společnosti Zecchetti přepraví více než 60 000 plastových lahví za hodinu. Aby zvýšili svou provozuschopnost a využili diagnostické možnosti, používají ve svých aplikacích systém Cube67 společnosti Murrelektronik. Inženýři společnosti Zecchetti jsou schopni vytvářet aplikace, které zákazníci potřebují, kombinací se senzory IO-Link a diagnostickým modulem brány Cube67.

Poslední novinky z naší společnosti

Roadshow Murrelektronik Solution Van: technologie, které přijíždějí za zákazníky

V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…

Přečíst více

Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK) v TechToweru 26.3.2026

V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…

Přečíst více

Společnost Murrelektronik CZ upravuje ceny

Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!