21. května 2024
Napěťové úrovně v elektrických sítích se liší mezi různými zeměmi a regiony. Například ve Spojených státech je běžné napětí 110 až 120 V, zatímco většina evropských zemí používá 230 V. Transformátory Murrelektronik s univerzálním napěťovým vstupem jsou cíleně navrženy pro globální trh.
V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…
V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…
Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.