Žrouti nákladů v instalační technice | Murrelektronik

1. září 2021

Žrouti nákladů v instalační technice

Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspokojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinstalaci, k tomu nabízí Murrelektronik různé scénáře řešení, které navíc snižují náklady až o 30 %.

Poslední novinky z naší společnosti

Roadshow Murrelektronik Solution Van: technologie, které přijíždějí za zákazníky

V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…

Přečíst více

Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK) v TechToweru 26.3.2026

V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…

Přečíst více

Společnost Murrelektronik CZ upravuje ceny

Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!