Každým rokem naši zákazníci instalují více než 1,8 miliónu I/O modulů
Zavedení pokrokové koncepce pro instalace, která je zaměřena na maximální poměr cena/výkon, přináší výhody společnostem jako celku. Je však také důležité si uvědomit, že z vytvoření nové koncepce profitují také všechna oddělení a všechny osoby do ní zapojené.
V závislosti na zavedeném řešení jsou výhody softwarového technika následující:
Modularizace strojů a zařízení je považována za obchodní model budoucnosti, ve kterém jsou standardizované mechatronické jednotky montovány flexibilním způsobem orientovaným na poptávku. Společnost Murrelektronik vyvinula MVK Fusion, sběrnicový produkt, který realizuje přesně tuto myšlenku modularizace jednoduchým způsobem.
Modul PROFINET/PROFIsafe spojuje tři základní funkce instalační technologie do jednoho kompaktního modulu:
Standardní digitální senzory a akční členy
Digitální bezpečnostní senzory a akční členy až po PLe
IO-Link
Tato kombinace je překvapivě inovační. S produktem MVK Fusion vyžaduje modulární jednotka menší počet sběrnicových modulů, v nejlepším případě pouze jeden. To poskytuje lákavé příležitosti pro velký počet automatizačních aplikací a usnadňuje proces nakupování pro zákazníka.
Našim zákazníkům poskytujeme podporu, dokud není nalezeno optimální řešení. Naši aplikační technici jsou s nimi v průběhu zjišťování stavu inventáře, během vytváření instalačních koncepcí a při výběru té nejvhodnější varanty.
Sběrnicový modul MVK Fusion se zapojuje pomocí technologie push-pull. Ta umožňuje rychlou instalaci sběrnice a připojení napájení jediným „kliknutím“. Proč si přední německé automobilové odvětví zvolilo technologii push-pull ve svých specifikacích – a může být správnou volbou také pro výrobce strojů a zařízení v jiných segmentech?
Rychlý způsob připojení push-pull má svůj původ v automobilovém průmyslu. Z tohoto důvodu je také velmi atraktivním řešením i pro mnoho dalších průmyslových odvětví a aplikací. Velkou výhodou push-pull konektorů je to, že je lze montovat a zapojovat v několika málo jednoduchých krocích a ve velmi krátkém čase.
Plná síla push-pull konektorů pro rychlou montáž se ukazuje při montáži strojních komponent, u kterých je možno stanovit přesnou délku kabelu! V kombinaci s kabely, které Murrelektronik prodává na metry z cívek, je možno připojovací kabely zkrácené přesně na centimetry „produkovat“ přímo na místě.
Jedná se o rychlé a flexibilní řešení, které činí z modulu MVK Fusion spolu s připojovací technologií push-pull vysoce zajímavou variantu pro práci profesionálů při sestavování zařízení a strojů. Dobrým příkladem je konstrukce zařízení ve velkých logistických jednotkách.