Dlouhodobý vztah ❤️
IO-Link usnadňuje integraci inteligentních zařízení do instalačních konceptů. Náš nový "dream team" IO-Link masterů, rozbočovačů a analogových převodníků je nyní o krok dál. Díky nim je přístup k datům a jejich vyhodnocování obzvláště snadný, protože vytvářejí transparentnost od úrovně zařízení až po cloud. Zároveň je tento tým těžko překonatelný z hlediska flexibility, použitelnosti a výkonu.
Náš systém je univerzální. Je ideální pro ty, kteří do digitalizace teprve vstupují, a zároveň představuje koncept IIoT, který je konceptem budoucnosti. Je vždy přesně tím, co potřebujete.
Seznamte se:
IO-Link je ideální systém pro rychlou a snadnou integraci všech typů signálů. Analogové, digitální I/O nebo IO-Link? Od různých výrobců? Na tom nezáleží - stačí se připojit a začít!
Vytváření spojení, pokud možno decentralizovaných a bez rozvaděčů, bylo vždy naší vášní. Z tohoto důvodu poskytujeme vše, co potřebujete pro nové stroje i pro modernizace, abyste mohli propojit řídicí jednotku s úrovní zařízení pomocí IO-Link a v případě potřeby ji digitalizovat prostřednictvím přímého připojení ke cloudu.
Od masterů, rozbočovačů, převodníků a zařízení až po technologii připojení - vše funguje společně a je optimalizováno pro danou aplikaci:
Přechodem na IO-Link získáte kratší dobu uvedení do provozu, nižší náklady, vyšší produktivitu a zjednodušené možnosti servisu/údržby.
Standardizované procesy pomáhají při zvládání rostoucí složitosti ve světě výroby a rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Dělají ale ještě něco... Jsou základem digitální transformace. Přehodnocení procesů vývoje, plánování, instalace a výroby na digitálních platformách by bylo bez standardizace nemyslitelné.
Naše nové moduly Pro-Master jsou dokonalým nástrojem pro standardizaci koncepcí strojů. Jsou to "dohazovači", kteří propojují vše se vším, všude a v každém jazyce.
Zvyšte svůj ekonomický úspěch pomocí standardizace! Bez digitalizace není budoucnost a bez standardizace není digitalizace.
Moderní koncepce automatizace a technologie jsou bez digitalizace nemyslitelné. Efektivnější a agilnější procesy, vyšší dostupnost strojů, nové obchodní modely a trvalý přístup k datům (pro identifikaci, diagnostiku a konfiguraci) vyžadují transparentní komunikaci od nejnižší úrovně zařízení až po nejnovější generaci mobilních a cloudových aplikací. Spolehněte se na společnost Murrelektronik, která vám maximálně usnadní komunikaci mezi koncovými body signálu v propojených pracovních postupech.
MVK Pro a Impact67 Pro jsou skutečnými dříči, pokud jde o digitalizaci strojů a zařízení a správu stále většího množství dat ve stále kratším čase.
Zabezpečte svůj systém do budoucnosti! Vytvářejte různé koncepce digitalizace a zároveň dosahujte ekonomických úspěchů s IO-Link a našimi moduly Pro-Master.
Připravili jsme pro vás 10 krátkých videí, kde vás jednoduše seznámíme s mastery, huby a rozbočovači. Sami se pak přesvědčíte, jak jednoduché je systém IO-Link naistalovat a začít používat.
Nabízíme mnoho zařízení s vestavěným rozhraním IO-Link, od napájecích zdrojů až po signální světla a analogové převodníky. Pro snadnou instalaci a nastavení se podívejte na:
Jako komplexní dodavatel komponent pro instalaci strojů nabízíme více než 75 000 různých kabelových sad pro signály, data a napájení - největší výběr na trhu. Připojení IO-Link používají jeden ze tří různých typů konektorů:
Komunikační standard IO-Link zvyšuje efektivitu, flexibilitu a hospodárnost strojů. Společnost Murrelektronik vytváří infrastrukturu pro přenos dat.
Společnost Murrelektronik je odborníkem na realizaci instalačních konceptů, které jsou ideálně přizpůsobeny vašim aplikacím. K automatizaci přistupujeme holisticky. Analyzujeme strukturu vašeho systému/stroje - věnujeme velkou pozornost počtu i umístění vstupních a výstupních bodů, v nichž jsou integrovány senzory, akční členy a inteligentní zařízení. S využitím různých koncepčních přístupů s vámi vypracujeme koncept instalace, který bude přizpůsoben vašim potřebám.
Věříme, že automatizační technologie bude v budoucnu zcela bez skříní. Proto se stále zaměřujeme na decentralizovanou automatizaci. Od roku 2008 jsme členem konsorcia IO-Link a jsme pokrokovými mysliteli i spolutvůrci této platformy. Jinými slovy - jsme odborníci, pokud jde o to, jak ze standardu IO-Link vytěžit to nejlepší a přeložit jej do jazyka našich zákazníků.
Spojte se s námi a udělejte další krok k výrobním procesům, které podpoří vaši budoucnost. Díky IO-Linku můžeme mluvit společným jazykem.