IO-Link master: MVK Pro a IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro a IMPACT67 Pro

Kompaktní IO-Link master moduly s osmi multifunkčními master porty

Kompaktní IO-Link master moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro od Murrelektronik

Kompaktní IO-Link master moduly s osmi multifunkčními master porty jsou tím nejinteligentnějším způsobem, jak připojit IO-Link zařízení. Sběrnicové moduly s krytím IP67 jsou významnou součástí v decentralizovaných instalacích, kde nahrazují složitě zapojované a drahé svorkovnice.

Tyto moduly můžete zkombinovat s naší nabídkou IO-Link rozbočovačů a analogových převodníků pro zvýšení flexibility a snížení nákladů na hardware.

Kromě čistě procesních dat (vstupy a výstupy) poskytují tyto nové moduly Pro také sekundární rozšířená diagnostická data (hodnoty napětí, proudu a teploty) jak za příslušné porty, tak za celý modul. To umožňuje vyhledávat anomálie a optimalizovat stávající proces prostřednictvím analýzy dat. Za pomoci OPC UA je toto možno provádět s využitím standardního protokolu bez jakéhokoli ovladače.

Celosvětové využití
Flexibilní DIO- Link porty
Maximální výkon
Připraveno pro Průmyslový internet věcí (IIOT)
Robustní pouzdro
Standard se snadným ovládáním pro uživatele
Celosvětové využití – zaručeně
  • 2 x M121 s kódováním d, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Otočný kódovací spínač (pro konfiguraci)
  • Automatické aktualizace firmwaru v celé síti prostřednictvím nástroje AutoUpdateX od Murrelektronik
  • IO-Link master se serverem OPC UA – od senzoru po cloud
Dosud nejflexibilnější port – IO-Link master port třídy A/B
  • 8 multifunkčních IO-Link master portů třídy A/B s plnohodnotnou DIO funkčností.
  • Jeden modul pro všechno: Každý port je možno použít jako vstup nebo výstup pro IO-Link, digitální nebo analogové* signály.
  • Inteligentní spínání napájecího napětí na pinech 2 a 4 – napájení akčního členu pro DO a napájení senzoru pro DI.
  • Až 4 A na port (až 2 A na pin 2 a 4).

*prostřednictvím analogového převodníku na IO-Link

Využívejte maximální výkon
  • 2 x M121 s kódováním L pro instalace v propojeném schématu (daisy-chain)
  • 4* a 5-pólové varianty pro jakoukoli instalační koncepci
  • Až 2 x 16 A
  • Až 4 A na port (až 2 A na pin 2 a 4)

* 4-pólová varianta dostupná pouze pro PROFINET

Připraveno pro Průmyslový internet věcí (IIOT)
  • Přístup nezávislý na ovladači pomocí OPC UA, MQTT nebo JSON REST API, např. pro konfiguraci dat, stavové informace, identifikační a diagnostická data
  • Jednoduchá a hladká integrace senzorových dat do systémů ERP a MES (funkce sensor-to-cloud)
  • Integrovaná senzorika pro monitorování napájení a dat v reálném čase: proud, napětí, teplota a min/max hodnoty apod.
  • Ideální pro datové analytiky
Robustní pouzdro
  • Robustní, plně zalité pouzdro z plastu – IMPACT67 Pro a kovu – MVK Pro
  • IP65, IP67
  • Vyrobeno pro náročná průmyslová prostředí

* UL v přípravě

Nový standard se snadným ovládáním pro uživatele
  • Integrovaný webový server pro konfiguraci a přístup k aktuálním údajům a diagnostice
  • Integrovaný režim "force" pro funkční zkoušky – bez připojeného ovladače
  • Rychlá a snadná konfigurace pomocí IODD on Board (PROFINET)
  • Rozšířená diagnostika kanálů (PROFINET)

Mohlo by vás také zajímat

Newsletter
Always up to date!