Systémová technika | Murrelektronik

Budoucnost začíná
právě teď!

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou

Stáhněte si White paper!
 

Digitální transformace na vás nepočká!

Proto musíte jednat teď, abyste se mohli postavit rostoucímu tlaku nejen ze strany konkurence, ale i nákladů.

Dobré je, že již existují řešení od společnosti Murrelektronik pro elektroinstalaci strojů a zařízení. Můžete tak nově definovat přenos energie, signálu a dat. Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché!

Akce místo
stěžování!

Ano, výroba strojů a zařízení potřebuje nové přístupy a musí se více přemýšlet v systémech. Proto prověřujte dávno zavedené instalační koncepce. Nedůvěřujte zapojení pomocí jednotlivých kabelů. Odpověď:„Vždycky jsme to tak dělali“, je v současné době naprosto špatná. Vsaďte na komplexní automatizační systémy společnosti Murrelektronik.

Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.

Znáte to:
  • Rozvaděč již nevyhovuje.
  • Po léta nezměněné konstrukční a strojní koncepce stále více znemožňují ekonomickou výrobu.
  • Nespočet problematických rozhraní, vnitřních i vnějších.
  • Neuvěřitelná náročnost kabelového zapojení a uvedení do provozu.
  • Následná rozšíření a změny.
  • Nemožné lhůty.
  • Příliš málo personálu.
30%

Snižte si náklady!

Využijte tento
potenciál!

Udělejte ještě dnes první krok do budoucnosti! Pro nákladově efektivní koncepce elektrické instalace – s Vašimi znalostmi v oboru a naším know-how v oblasti automatizace.

Instalační řešení společnosti Murrelektronik Vám nabízejí:
  • Kratší dobu instalace od konstrukce po uvedení do provozu.
  • Úspory nákladů v instalační technice.
  • Zajištěnou budoucnost díky nejmodernějším sladěným technologiím.
  • Automatizační systémy s kompaktním designem a optimálními možnostmi diagnostiky.
  • Synergii a úspory procesů ve všech oblastech.
  • Úspora až 30 %.

Věda potvrzuje:
Studijní projekt DESINA Technické Univerzity Mnichov systematicky zkoumal decentrální a standardizované instalační koncepce a z nich plynoucí potenciál úspor. Naše praktické zkušenosti a reference ze všech průmyslových odvětví a z firem všech velikostí potvrzují výsledky studie.

Následující faktory zajišťují instalaci strojů s novými, ekonomicky ideálními funkčními poli, které umožňují úsporu nákladů až o 30 %:
  • Decentralizovaná automatizační technologie - komponenty jsou vyjmuty z rozváděče a umístěny vedle procesu.
  • Použití systémové instalační technologie - koordinované systémové moduly namísto různých jednotlivých komponent.

Prozkoumejte
systematický přístup!

Murrelektronik bere v úvahu souhru všech oblastí a ...

  • Snižuje náročnost
    projektování.
  • Zabraňuje chybám
    při instalaci.
  • Minimalizuje
    rozmanitost součástí.
  • Vytváří maximální efektivitu díky modulárnímu uvedení do provozu.
  • Zvyšuje synergie
    a úsporu procesů.
Stáhněte si White paper!

Náklady na instalaci na příkladu sériového stroje

Konstrukce Výroba Montáž /
instalace

70% 20% 10%
Vliv na náklady
Konstrukce Výroba Montáž /
instalace

10% 20% 70%
Podíl nákladů na stroj
Konstrukce Výroba Montáž /
instalace

70% 20% 10%
Vliv na náklady

10% 20% 70%
Podíl nákladů na stroj

Minimální náročnost

v konstrukci.

Obrovský dopad

na montáž.

Instalační techniku strojů a zařízení lze optimalizovat na libovolné pozici hodnotového řetězce.

Již na začátku návrhu stroje, jako například v konstrukci, je třeba zvolit správnou cestu. V tomto okamžiku je nutné učinit rozhodnutí, jak definovat cesty energie, dat a signálů, protože 70% nákladů stroje se stanovuje již během konstrukční fáze.

Minimální náročnost

v konstrukci.

Obrovský dopad

na montáž.

Pozoruhodné!

Potenciální úspory až 30%.
Náklady na instalaci se systémovými řešeními Náklady na instalaci se systémovými řešeními: Úspory v každém kroku.
Stávající stav nákladů na instalaci.

POTENCIÁL ÚSPOR

Konstrukce

V konstrukci se definuje koncepce instalace. Tím se stanoví rozhodující směr pro následné procesy. Již zde se tvoří významný díl nákladové efektivity strojů a zařízení.

Nákup

Zvolené instalační řešení má bezprostřední důsledky pro nákup. Stupeň složitosti nakupovaných dílů se snižuje. Další výhody jsou: Testovaná kvalita, vysoká spolehlivost dodávek, celosvětová distribuční síť a méně dodavatelů.

Instalace

Decentrální, racionální a bezchybná instalace je klíčovou disciplínou instalační techniky. Pomocí standardizovaných konektorů lze dosáhnout obrovských úspor času. Výsledkem je také snížená míra chyb. Připojit konektor, nic víc není třeba!

Software

Díky inteligentním softwarovým funkcím v systémech společnosti Murrelektronik se snižuje časová náročnost při programování softwaru. Kromě toho se výrazně usnadňuje standardizace. Připojení k nadřazeným softwarovým systémům je aktivně podporováno.

Uvedení do provozu

Decentralizace IO systémů umožňuje průběžně dílčí uvádění do provozu. Tím se zkracuje finální doba zprovoznění celé instalace. Modulární diagnostický systém minimalizuje náročnost hledání závad.

Servis

Průmyslová kvalita, odolná konstrukce a elektronika odolná proti EMC zaručují dlouhou dobu provozu i v náročných podmínkách. Díky modularitě a funkčnosti lze snadno provádět následné úpravy a doplňky.

Výroba

Díky decentrální instalaci je zapotřebí méně prostoru, čímž se uvolňuje cenná výrobní plocha. V důsledku přesných diagnostických informací dosahuje disponibilita strojů nových dimenzí. Možnosti připojení IIOT otevírají nový potenciál pro produktivitu.

Co pro vás můžeme udělat?

Jako partner a poradce navrhuje společnost Murrelektronik řešení pro vaše stroje a zařízení se zaměřením na budoucnost. Jsme nadšenci pro inovační technická řešení. Proto hledáme „žrouty“ nákladů v instalační technice a nabízíme řešení. Místo o jednotlivých součástech přemýšlíme o celém systému – komplexně. A co je výsledkem? Dokonalá instalační řešení šitá na míru vašim potřebám.

Naši odborníci aktivně spoluutvářejí budoucnost v následujících organizacích:

  • Konsorcium IO-Link
  • ZVEI – Ústřední svaz elektrotechniky a elektroprůmyslu, Průmysl 4.0
  • ODVA – Uživatelská organizace pro Ethernet IP
  • PNO – Uživatelská organizace Profinet
  • SPE – Síť průmyslových partnerů

Jsme Vaším partnerem v následujících oblastech:

  • Systémová analýza a poradenství
  • Vývoj systémových řešení s našimi produkty
  • Odborná aplikační podpora
  • Nabídky školení a kvalifikace
  • Poradenství v oblasti současných a budoucích technologií

Příběhy o úspěchu

Bühler

Bühler AG,
Uzwil

Společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH působí v oblasti povrchového zpracování již více než 80 let. Jako mezinárodní lídr nabízí společnost Rösler komplexní portfolio zařízení, procesních prostředků a služeb pro brusnou a tryskací techniku v nejrůznějších odvětvích.

PFiffner

Pfiffner AG,
Utzenstorf

Pfiffner AG je přední světový výrobce velkoobjemových rotačních přenosových strojů. Díky přesnosti a flexibilitě v rovnováze s produktivitou se tato společnost stala důležitým partnerem pro inovační průmyslová odvětví.

Recomatic

Groupe Recomatic,
Courtedoux

Groupe Recomatic je lídrem ve výrobě strojů pro komplexní povrchovou úpravu. Do okruhu jejích zákazníků patří hodinářský průmysl, lékařská technika, letecká a kosmická technika, výrobci luxusního zboží a všechna odvětví špičkových technologií.

Rösler

Rösler Oberflächen­technik,
Untermerz­bach

Společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH působí v oblasti povrchového zpracování již více než 80 let. Jako mezinárodní lídr nabízí společnost Rösler komplexní portfolio zařízení, procesních prostředků a služeb pro brusnou a tryskací techniku v nejrůznějších odvětvích.

SN

SN Maschinenbau,
Wipperfürth

SN Maschinenbau vyvíjí a vyrábí ve Wipperfürthu horizontální tvářecí, plnicí a uzavírací stroje (FFS) pro širokou škálu produktových aplikací a je jedním ze světových lídrů na trhu s horizontálně pracujícími sáčkovými balicími stroji.

Somic

SOMIC Verpackungsmaschinen,
Amerang

SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG vyvíjí a vyrábí balicí stroje pro sekundární a finální balení potravin, cukrovinek, krmiv pro zvířata a nepotravinářských výrobků ve třech závodech: Amerang a Haag / Německo a Eagen / USA.

Oslovte nás!

Rádi pro vás připravíme vhodnou koncepci a ukážeme potenciály úspor.

+420 377 597 961 Napište nám!
Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!