Jeden obvod pro všechna zařízení
Jedno řešení řídicího obvodu pro celý svět
Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě. Společnosti, které exportují velké množství strojů na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí:
- používat různé výrobky,
- mít různé koncepce zapojení, případně
- používat různé metody při zajišťování síťového napětí,
- dobře se orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací.
Jak dodávky na mezinárodní trhy ztěžují každodenní instalace:
Na některých trzích se používá metrický systém, zatímco jinde britský, a někde se řídí podle norem IEC, zatímco jinde podle norem UL. Řešení těchto problémů stojí čas a peníze! Různé výrobky je nutno schvalovat, zkoušet jejich kompatibilitu, zapracovávat je do systému a zajišťovat jejich dostupnost ve skladech. Každý pracovník provádějící instalaci řídicích obvodů musí dobře znát různé normy a požadavky. A kromě toho mít správné díly k dispozici na správných trzích je noční můrou všech logistických pracovníků!
Řešení problému:
Koncepce univerzálních zdrojů. Jedna koncepce, kterou je možno používat jako standardní u všech strojů a systémů po celém světě bez ohledu na místo jejich instalace!
Portfolio výrobků společnosti Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro koncepce univerzálních zdrojů napájení. Naše výrobky mají jednotný design a získaly povolení a certifikace, které potřebujete. Byly vyvinuty a vyzkoušeny tak, aby perfektně vzájemně spolupracovaly. Naše řešení splňují mezinárodní normy, takže váš stroj nebo systém může být používán kdekoli na světě.
Výhody koncepce univerzálních zdrojů napájení od Murrelektronik:
- Snížení počtu různých potřebných výrobků
- Zaměstnanci potřebují znát pouze jeden systém namísto mnoha dalších
- Omezení doby provádění inženýrských prací
- Obvody třídy 2 dle NEC snižují dobu potřebnou pro schválení a řídicí obvody na minimum
- Celková optimalizace nákladů na materiál a času potřebného pro montáž!
Mico Pro® a integrovaný 1-fázový zdroj: Moduly Mico Pro® s výstupy třídy 2 dle NEC chrání obvody až do výkonu 100 VA. Vše, co je připojeno k tomuto obvodu, nevyžaduje schválení ze strany UL z důvodu certifikace třídy 2 dle NEC. Použití systému sledování proudu Mico Pro® s integrovaným zdrojem napájení snižuje množství potřebných certifikací od UL.
Kombinace 3-fázového zdroje Emparro 40 A s Mico Pro®: Moduly sledování proudu Mico Pro chrání I/O moduly připojené pomocí výkonového připojení M12, které jsou namontovány na stroji.