3. ledna 2024
Signalizační věž Modlight60 Pro-RGB IO-Link od společnosti Murrelektronik je všestranné, přizpůsobitelné a cenově výhodné řešení pro aplikace, které vyžadují jasnou a spolehlivou signalizaci.
S 20 segmenty RGB LED, 21 nastavitelnými barvami a 10 různými světelnými vzory nabízí širokou škálu jasných a poutavých možností signalizace. Jas LED je nastavitelný a k dispozici je i ekologický režim, který snižuje jas o 50 % a zvyšuje tak energetickou účinnost. Výběrem verze s bzučákem, která nabízí 8 různých tónů, můžete také v případě potřeby začlenit jednotlivé akustické signály. Dva různé IODD umožňují individuální ovládání plátků RGB LED (barvy, světelné vzory a animace) prostřednictvím procesních dat.
Nastavení signalizační věže odolné proti prachu a stříkající vodě s krytím IP65 je jednoduché a nevyžaduje rozsáhlou konfiguraci. Lze ji připojit nestíněným kabelem M12 a uvést do provozu bez IODD (IO Device Description). Dva různé IODD umožňují individuální ovládání plátků RGB LED z hlediska barev, vzorů blikání a animací prostřednictvím procesních dat.
Mnoho typů signálů v jedné věži
Signální věž nabízí různé provozní režimy, které uživatelům umožňují realizovat několik typů signálů pomocí jediné věže. V režimu stohování lze jednotlivé LED disky rozdělit až do pěti jednotek a zobrazit tak klasickou signální věž. Velikost a barvy segmentů lze individuálně nastavit a funkce Autoscale umožňuje automatické a symetrické rozdělení LED disků pro celoplošnou signalizaci pro maximální viditelnost. Uživatelé tak mohou využít režim hladiny pro přesné a procentuální zobrazení provozních procesů, například pro indikaci průběhu výroby nebo úrovně naplnění. A v režimu plátků lze každý jednotlivý LED plátek individuálně ovládat z hlediska barvy, světelného vzoru a animace.
Modlight60 Pro-RGB má schválení cURus pro americký a kanadský trh a lze jej použít v mnoha průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, intralogistika, obráběcí stroje, balení a polovodiče.
Potřebujete další informace? Stačí se s námi spojit. Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…