Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší | Murrelektronik

29. července 2020

Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší

Proč si vybrat právě Murrelektronik?

Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Vlivy Industry 4.0 a IIoT vedou k rostoucím požadavkům na řízení procesů a na získávání zpětných vazeb. Také mechanické pohony přecházejí od pneumatických k elektrickým, které zvyšují nároky na spotřebu energie v místě instalace. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik. 

Proč jsou napájecí konektory od Murrelektronik tím správným řešením?

Vede k tomu hned několik důvodů:

  • Kompaktní sestavy mají vysokou energetickou kapacitu.
  • Předmontované konektory jsou 100% vyzkoušené pro odstranění možných chyb v zapojení.
  • Standardní průmyslové konektory mají kódování podle napětí v aplikaci pro zajištění bezpečných a bezchybných instalací. 
  • Široký sortiment výrobků v různých barevných variantách opláštění a materiálů.
  • Konektory jsou vysoce konfigurovatelné – nabízejí četné varianty konektorů, délek kabelů a průřezů vodičů.
  • Konektory jsou celosvětově schválené pro globální využití.
  • Odolné spoje mají při správném dotažení krytí IP67, jsou utěsněné proti vlhkosti, nečistotám a prachu.
  • Napájecí konektory Murrelektronik jsou součástí kompletního systému, v rámci něhož pracují ruku v ruce se sběrnicovými moduly, zdroji napájení a automatizačními komponentami Murrelektronik.

A především: Konektory od Murrelektronik jsou 100% testované!
Předmontované konektory Murrelektronik jsou před odesláním zákazníkům podrobovány důkladnému testování. Provádíme celou řadu elektrických zkoušek včetně vysokonapěťové zkoušky, zkoušky na záměnu vodičů a zkratové zkoušky. Konektory podrobujeme testování jejich funkce a závěrečné vizuální kontrole. Tím je zajištěno, že zákazník vždy obdrží prvotřídní konektor. Před- a povýrobní procesy u Murrelektroník jsou zaměřené 100% na kvalitu, počínaje vstupní kontrolou přijímaného zboží, které musí vyhovovat celé řadě kvalitativních vlastností, a konče závěrečnou výrobní kontrolou. Tento proces zaručuje, že konektory od Murrelektronik fungují, a to stoprocentně!

 

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!