22. srpna 2023
Prohlédněte si videa, která přibližují komponenty vhodné pro automatizaci v jakémkoliv průmyslovém odvětví!
Nová série videosnímků představuje všem, kteří se zabývají instalacemi v nejrůznějších oblastech průmyslové automatizace, konkrétní produkty a inteligentní řešení společnosti Murrelektronik a výhody jejich použití oproti jejich konvenčním alternativám.
Představí se zde například sada můstků pro inteligentní napájecí systém, který vypíná zařízení v případě zkratu nebo přetížení. V podání Murrelektronik toto řešení navíc spoří prostor oproti běžným jističům, a pomáhá tak zlepšit efektivnost provozu.
Důležitým prvkem pro bezpečnost automatizované výroby je inteligentní systém napájení, který monitoruje průběžně zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritickou situaci. Tento systém pracuje podle principu: vypnout tak brzy, jak je nutné, a přitom tak pozdě, jak je možné. Jeho konfigurace je individuální, což umožňuje online konfigurátor.
Propojení jednotlivých komponent zajišťuje kabeláž s různými typy kabelů přizpůsobenými danému konkrétnímu způsobu použití. Jejich charakteristickým rysem, tak jako u všech produktů Murrelektronik, je snadná instalace. Zvláštní video se pak podrobněji zabývá izolací kabelů z hlediska požární bezpečnosti, při zohlednění různého přístupu k požární prevenci v Evropě a USA.
Pozornost je věnována i koncovým prvkům, jakými jsou ventilové zástrčky pro ovládání elektromagnetických ventilů s konstrukcí a povrchovou úpravou a elektromagnetickou odolností vyhovující i náročnému prostředí. Dalším takovýmto prvkem je konektor k připojení asynchronních motorů s ochranou proti přepólování. Uživatelsky snadná instalace zde opět šetří čas a minimalizuje chyby.
Videa se v neposlední řadě zabývají spravovanými a nespravovanými switchi od Murrelektronik. Nespravovaný switch distribuuje signál do všech slotů Ethernetu a používá se pro jednoduché instalace plug & play nebo v případech, kdy není třeba využívat diagnostické možnosti. Spravovaný switch rovněž distribuuje signál do Ethernetu a na rozdíl od nespravovaného je nutný tehdy, je-li požadována rozsáhlá diagnostika a možnosti konfigurace sítě.
Sérií videí pak doplňují snímky rozvádějící do bližších podrobností otázky konvenční nebo funkční parametrizace bezpečnostních modulů a zatížení modulů IO.
Všechna videa si můžete prohlédnout pod tímto odkazem: Murrelektronik v praxi | Murrelektronik
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…