Správné switche pro každou aplikaci | Murrelektronik

15. června 2023

Správné switche pro každou aplikaci

Murrelektronik zajišťuje optimalizovanou síťovou architekturu pro vaše stroje a zařízení.

Stroje a zařízení jsou stále těsněji propojeny. Úspěšnou digitalizaci lze zaručit pouze s výkonnou a spolehlivou síťovou technologií. Ústřední úlohu v sítích přebírají switche: Jako inteligentní součásti infrastruktury čtou příchozí data a předávají je na port s příslušným přijímačem. Oblast použití switche ve stroji je velmi rozmanitá. Slouží jako spojovací prvek mezi řízením PLC a účastníky Ethernetu. Kromě toho se switche používají také jako sběrnice pro připojení různých sběrnicových modulů ke switchi. Společnost Murrelektronik nabízí pro každou aplikaci ten správný.

Gigabitové spravované switche Xelity IP20 - Inteligentní sítě

Řízené switche Xelity IP20 společnosti Murrelektronik umožňují ethernetovým zařízením komunikovat mezi sebou prostřednictvím síťových připojení. Dávají síti možnost vytvářet různé topologie, například topologii hvězdy nebo stromu. Kromě toho přebírají další úkoly, jako je analýza chyb nebo diagnostika sítě. Optimalizují přenos dat a nabízejí řízení v síti, například prostřednictvím vzdáleného přístupu.
Instalaci zjednodušuje připojení ProfiNet ve switchi a integrace do konfiguračního nástroje, jako je TIA Portal, prostřednictvím souboru GSDML. Profinet využívá standardy TCP/IP a IT a umožňuje integraci sběrnicových systémů. Síť je vybavena nejnovější gigabitovou technologií a je zajištěna 
i do budoucna proti větším objemům dat.

Gigabitové switche Xelity IP20 bez správy - The Data Trucks

Nespravované gigabitové switche Murrelektronik jsou datovými rozvaděči v sítích a solidně pokrývají základní funkce. Propojují mezi sebou zařízení v síti a efektivně předávají data v podobě paketů. Blýsknou se rychlostí přenosu dat v gigabitovém rozsahu. Nespravované gigabitové switche Xelity jsou  dokonale navrženy pro použití v rozvaděči - i ve stísněných podmínkách. Štíhlé switche mají robustní plastový kryt a lze je snadno namontovat na DIN lištu.

Xelity 10 TX IP67 - Snadná decentralizovaná síťová komunikace

Xelity 10 TX IP67 otevírá inteligentní decentralizovanou správu dat například pro IIoT. S ovladatelným switchem Xelity 10 TX s krytím IP67 lze realizovat bezporuchové sítě v nejnáročnějších podmínkách v nejrůznějších scénářích použití - včetně rychlého datového toku až 10x Gigabit v jednom switchi. Největší výhodou je dostupnost 10 portů v nesmírně malém, ale velmi robustním kovovém krytu s krytím IP67. 
Xelity 10 TX maximalizuje šířku pásma v náročných podmínkách a poskytuje spolehlivou datovou komunikaci, která může být decentralizovaná a bez rozvaděče. Průmyslové sítě se tak stávají vysoce dostupnými a rychle uváděnými do provozu. Prostřednictvím integrovaného webového serveru lze provádět rozsáhlé konfigurace, například pro diagnostiku. Vysoké rychlosti toku dat zkracují dobu cyklu v aplikacích.

Potřebujete další informace? Stačí se s námi spojit. Kontakty ZDE...

 

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!