VARIO-X Controller = Výkonný a všestranný pomocník | Murrelektronik

4. ledna 2024

VARIO-X Controller = Výkonný a všestranný pomocník

S řídicí jednotkou Vario-X nabízí společnost Murrelektronik spolehlivá řešení v oblasti průmyslové decentralizace.

Vario-X od společnosti Murrelektronik je modulárně vyvinutý automatizační systém, který decentralizuje senzory a akční členy do přímého prostředí stroje a nabízí flexibilní a škálovatelné řešení pro všechny aplikace. S řídicí jednotkou Vario-X vyvinula nyní společnost Murrelektronik výkonný a všestranný průmyslový počítač, který lze použít jako decentralizovanou řídicí jednotku, a to buď jako srdce stroje, nebo integrovanou do nadřazené řídicí sítě. Kromě velkého počtu fyzických rozhraní nabízí také širokou škálu komunikačních protokolů. Díky stupni krytí IP67 jej lze instalovat přímo na stroj, což zase umožňuje moderní decentralizované a bezrozvaděčové koncepce instalace.

Další informace o systému VARIO-X zde...

Všestranné použití

Řídicí jednotka Vario-X boduje svým výkonným čtyřjádrovým procesorem, který umožňuje krátké časy cyklů a zpracování velkého objemu dat. Díky funkcím PLC CODESYS V3 může Vario-X Controller samostatně řídit stroje a systémy. Funkce EtherCAT master zase umožňuje vysoce výkonné připojení provozních zařízení, jako jsou pohony nebo I/O moduly. Vario-X Controller lze integrovat do nadřazených řídicích systémů prostřednictvím rozhraní PROFINET nebo EtherNet/IP Device. To umožňuje autonomní automatizaci strojních modulů pomocí řídicí jednotky Vario-X Controller, které pak spolu komunikují prostřednictvím nadřazeného řídicího systému.

Vizualizace lze vytvářet v CODESYS V3 a zobrazovat je jako WebVisu na libovolném místním nebo vzdáleném displeji a ovládacím zařízení, jako jsou HMI, chytré telefony, tablety nebo PC. Nezávislá gigabitová ethernetová rozhraní umožňují také bezpečné připojení ke cloudu. Řídicí jednotku Vario-X Controller lze použít nejen jako bránu EDGE, ale může také fungovat jako řídicí jednotka EDGE pro předběžné zpracování dat a komunikaci ze snímače do cloudu. Integrované senzory prediktivní údržby mezitím monitorují stav systému Vario-X.

Potřebujete vědět víc? Pak nás neváhejte kontaktovat...

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!