Zajistěte si spolehlivý přenos dat, napájení a signálů s konektory Murrelektronik! | Murrelektronik

23. srpna 2023

Zajistěte si spolehlivý přenos dat, napájení a signálů s konektory Murrelektronik!

Naši hrdinové konektivity jsou SKLADEM!

Jaký by byl svět bez našich hrdinů? Jsou vždy po ruce, řeší velké i malé problémy, nepozorovaně, v pozadí. Mají skutečné superschopnosti a přesto nedělají velký rozruch. Koneckonců… je to jejich práce. A kdo je hrdinou pro nás? Jsou to konektory, protože ve výrobních závodech bez nich nic nefunguje! Jejich výkon rozhoduje o tom, zda se digitalizace podaří. Svět automatizace je tak dobrý, jak dobré jsou jeho konektory. Spojují vše dohromady, umožňují tok signálů, dat a energie. Zajišťují bezpečnost, plynulý provoz a bezchybnou instalaci.

Všichni superhrdinové mají zvláštní superschopnosti. Naši hrdinové v oblasti konektivity se neliší! Někteří se starají o data, jiní o signály a další o napájení. Naše konektory jsou skuteční hrdinové, kteří nabízejí maximální rozmanitost, prvotřídní kvalitu - a každý z nich je 100% testován!

Jsou připraveni na vaši misi! A co je nejlepší? Jsou od vás vzdáleni pouhé jedno kliknutí!

Ke stažení

Poslední novinky z naší společnosti

Seznamte se: hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP MVK Fusion CIP Safety

Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…

Přečíst více

Rychlé vyhledání místo nekonečného hledání

Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…

Přečíst více

3 v 1: Hybridní moduly pro spínání i bezpečnost

Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!